Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SD25C30SR8 |
SD25C30SR10 |
SD25C30ST8 |
SD25C30ST10 |
SD25C45SR8 |
SD25C45SR10 |
SD25C45ST10 |
SD40C30SR12 |
SD40C30SR16 |
SD40C30ST12 |
SD40C30ST16 |
SD40C45SR16 |
SD40C45ST12 |
SD40C45ST16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenmontagebohrung | Betriebswinkel θ (°) | Außen-Ø D (φ) | I.D. D (φ) | Gewinde-Ø M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.13 € 6.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Präzisionsbohrung | 30 | 25 | 8 | - | |||
11.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsbohrung | 30 | 25 | 10 | - | |||
11.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | 30 | 25 | - | M8×1,25 | |||
11.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | 30 | 25 | - | M10 x 1,5 | |||
9.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsbohrung | 45 | 25 | 8 | - | |||
9.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsbohrung | 45 | 25 | 10 | - | |||
9.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | 45 | 25 | - | M10 x 1,5 | |||
16.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsbohrung | 30 | 40 | 12 | - | |||
16.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsbohrung | 30 | 40 | 16 | - | ||
16.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | 30 | 40 | - | M12×1,75 | |||
16.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | 30 | 40 | - | M16×2 | ||
12.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsbohrung | 45 | 40 | 16 | - | |||
12.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | 45 | 40 | - | M12×1,75 | |||
12.76 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | 45 | 40 | - | M16×2 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellenmontagebohrung
Betriebswinkel θ(°)
Außen-Ø D(φ)
I.D. D(φ)
Gewinde-Ø M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften