Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SEPR08-08 |
SEPR08-08-SUS |
SEPR10-10 |
SEPR10-10-SUS |
SEPR12-12 |
SEPR12-12-SUS |
SEPS08-08 |
SEPS08-08-SUS |
SEPS10-10 |
SEPS10-10-SUS |
SEPS12-12 |
SEPS12-12-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | S (mm) | M | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Grundkörpermaterial | L (mm) | Spitzenform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 7.6 | M8 | 8 | Stahl | 44 | Runde Ausführung | |
20.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 7.6 | M8 | 8 | Edelstahl | 44 | Runde Ausführung | |
16.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9.9 | M10 | 10 | Stahl | 55 | Runde Ausführung | ||
21.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 9.9 | M10 | 10 | Edelstahl | 55 | Runde Ausführung | |
20.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12.3 | M12 | 12 | Stahl | 67 | Runde Ausführung | |
23.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12.3 | M12 | 12 | Edelstahl | 67 | Runde Ausführung | ||
12.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 7.6 | M8 | 8 | Stahl | 44 | Flache Ausführung | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 7.6 | M8 | 8 | Edelstahl | 44 | Flache Ausführung | |
15.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 9.9 | M10 | 10 | Stahl | 55 | Flache Ausführung | |
20.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9.9 | M10 | 10 | Edelstahl | 55 | Flache Ausführung | ||
16.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12.3 | M12 | 12 | Stahl | 67 | Flache Ausführung | |
22.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12.3 | M12 | 12 | Edelstahl | 67 | Flache Ausführung |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Vorgefertigte Ausführung | Betriebsumgebung | Standard |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S(mm)
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M]
Grundkörpermaterial
L(mm)
Spitzenform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften