Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSC10S |
QSC12S |
QSC14S |
QSC15L |
QSC16L |
QSC20L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Schaft (φ) | Haltemoment (Nm) | Höhe Grundkörper H (mm) | Breite B (mm) | Länge L (mm) | Bohrungs-Ø d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 2 | 42 | 20 | 45 | M4 | |
42.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 3 | 42 | 20 | 45 | M4 | |
47.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 3.5 | 42 | 20 | 45 | M4 | ||
52.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 4.5 | 50 | 26 | 55 | M5 | ||
54.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 5.5 | 50 | 26 | 55 | M5 | ||
48.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 6.5 | 50 | 26 | 55 | M5 |
Loading...
Hebellast(N) | 80 | Schlittenlast(N) | 220 | Werkstoff Grundkörper | Zinkdruckguss |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung Grundkörper | Verchromt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Schaft(φ)
Haltemoment(Nm)
Höhe Grundkörper H(mm)
Breite B(mm)
Länge L(mm)
Bohrungs-Ø d1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften