Rundriemenführung (ABG)

Rundriemenführung (ABG)
  • Mengenrabatt
Can also be used for conveying lines of electronic parts etc. using round belts. Static electricity prevention type also available.

[Features]
· Anti-static type surface resistance value is <109 Ω, volume specific resistance value is <106 Ω / cm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABG6
ABG8
ABG10
ABG12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rundriemen-Ø
(φ)
W1
(mm)
H1
(mm)

37.32 €

1 8 Arbeitstage 10563

37.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10684

40.77 €

1 8 Arbeitstage 108105

55.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010126

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Antistatisch Nv

Technischer Support