Registrieren
Konfigurieren
  • Anwendung
    • 1 Konus
  • Montageausrichtung
  • Rohranschluss, Ausführung

    Der oben angegebene Wert gibt eine sicher hergestellte Verbindung zwischen Anschluss P und Anschluss A bei positivem Druck an. Einzelheiten siehe technische Daten des jeweiligen Herstellers.

    • Sonstige
  • Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

    Der oben angegebene Wert gibt eine sicher hergestellte Verbindung zwischen Anschluss P und Anschluss A bei positivem Druck an. Einzelheiten siehe technische Daten des jeweiligen Herstellers.

  • Wire Connection Symbol
  • CAD
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Innerhalb von 12 Werktagen

Direktwirkendes 3-Wege-Ventil, Serie 3QRA1 / 3QRB1

Teilenummer:

Noch undefiniert. 9 mögliche Teilenummern gefunden.
Stückzahl:

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite

Anwendung

Montageausrichtung

Spannung

Rohranschluss, Ausführung

Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

Rohre

Wire Connection Symbol

Connection Dia.

Flow Size

Mindestbestellmenge
[1 Konus] Einzelbetrieb
Direct
12 V DC / 24 V DC
M
M5
Direct piping
No Mark
-
Standard
1 Stück
[1 Konus] Einzelbetrieb
Direct
12 V DC / 24 V DC
M
M5
Direct piping
C2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22
-
Standard
1 Stück
[1 Konus] Einzelbetrieb
Direct
12 V DC / 24 V DC
M
M5
Direct piping
C2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22
-
High Flow Rate
1 Stück
[1 Konus] Einzelbetrieb
Direct
12 V DC / 24 V DC
M
M5
Subbase Plumbing
No Mark
-
Standard
1 Stück
[1 Konus] Einzelbetrieb
Direct
12 V DC / 24 V DC
M
M5
Subbase Plumbing
C2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22
-
Standard
1 Stück
[1 Konus] Einzelbetrieb
Direct
12 V DC / 24 V DC
M
M5
Subbase Plumbing
C2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22
-
High Flow Rate
1 Stück
Unit for manifold
Manifold Base
12 V DC / 24 V DC
[Sonstige] Kein Teil angegeben
-
Subbase Plumbing
No Mark
For single valve for base mounting
Standard
1 Stück
Unit for manifold
Manifold Base
12 V DC / 24 V DC
[Sonstige] Kein Teil angegeben
-
Subbase Plumbing
C2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22
For single valve for base mounting
Standard
1 Stück
Unit for manifold
Manifold Base
12 V DC / 24 V DC
[Sonstige] Kein Teil angegeben
-
Subbase Plumbing
C2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22
For single valve for base mounting
High Flow Rate
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
-
( - )
12 Werktage
-
( - )
12 Werktage
-
( - )
12 Werktage
-
( - )
12 Werktage
-
( - )
12 Werktage
-
( - )
12 Werktage
-
( - )
12 Werktage
-
( - )
12 Werktage
-
( - )
12 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

[Features]
· With high flow rate and high response speed, air release has been accelerated.