Kettenbolzen (Einzel-End- / Lang-Modell) (CBS2)

Kettenbolzen (Einzel-End- / Lang-Modell) (CBS2)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Single ended long chain bolt with a long thread. The SUS type uses SUS304 which has excellent corrosion resistance. Larger adjustment range. *CAD data for this series is undergoing revision. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CBS2-25
CBS2-25-L
CBS2-25-SUS
CBS2-35
CBS2-35-L
CBS2-35-SUS
CBS2-40
CBS2-40-L
CBS2-40-SUS
CBS2-50
CBS2-50-L
CBS2-50-SUS
CBS2-60
CBS2-60-L
CBS2-60-SUS
CBS2-80
CBS2-80-L
CBS2-80-SUS
CBS2-100
CBS2-100-L
CBS2-100-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKetten-Nr. Richtung des Gewindekamms Werkstoff Zulässige Last
(N)
Gewindedurchmesser M

7.25 €

1 8 Arbeitstage 1025RechtsgewindeStahl950M6x1

9.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1025LinksgewindeStahl950M6x1

16.45 €

1 8 Arbeitstage 1025RechtsgewindeEdelstahl530M6x1

7.93 €

4.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035RechtsgewindeStahl2000M8×1,25

11.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1035LinksgewindeStahl2000M8×1,25

20.29 €

1 8 Arbeitstage 1035RechtsgewindeEdelstahl1100M8×1,25

9.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040RechtsgewindeStahl4100M10x1,5

12.99 €

1 8 Arbeitstage 1040LinksgewindeStahl4100M10x1,5

24.00 €

1 8 Arbeitstage 1040RechtsgewindeEdelstahl2200M10x1,5

15.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050RechtsgewindeStahl6500M12×1.75

20.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050LinksgewindeStahl6500M12×1.75

36.77 €

1 8 Arbeitstage 1050RechtsgewindeEdelstahl3600M12×1.75

21.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1060RechtsgewindeStahl9500M16×2

29.82 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1060LinksgewindeStahl9500M16×2

55.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1060RechtsgewindeEdelstahl5300M16×2

37.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1080RechtsgewindeStahl17400M20×2,5

45.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1080LinksgewindeStahl17400M20×2,5

86.76 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1080RechtsgewindeEdelstahl9700M20×2,5

55.74 €

1 8 Arbeitstage 10100RechtsgewindeStahl26400M24×3

70.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10100LinksgewindeStahl26400M24×3

88.36 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10100RechtsgewindeEdelstahl14700M24×3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Kettenbolzen

Technischer Support