Stift für Umlenkrolle (mit Flansch) (PID-F)

Stift für Umlenkrolle (mit Flansch) (PID-F)
  • Mengenrabatt
Losradbolzen von ø10 bis 20 im Durchmesser mit Flansch. [Werkstoffe]EN 1.1191 Equiv., schwarze Oxidbeschichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PID1008L-F
PID1210-F
PID1511-F
PID2014-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD
(φ)
L1
(mm)
L
(mm)
Gewindedurchmesser M1

27.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010843M5×0,8(Zapfenbohrung 4,3)

33.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10129.548.5M6x1 (Zapfenbohrung 5,2)

35.43 €

1 8 Arbeitstage 101510.553.5M6x1 (Zapfenbohrung 5,2)

41.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102013.563.5M8x1,25 (Zapfenbohrung 6,8)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Achsbolzen

Technischer Support