Schraubendämpfer (SCD) (Teilenummern - CAD Download)

Schraubendämpfer (SCD)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Simple shock absorber that uses urethane Fine thread is specified for the body outer periphery.

[Features]
· Fine thread specifications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCD16
SCD20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSS
(mm)
M Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] L
(mm)
Max. Druck
(N)

16.67 €

1 8 Arbeitstage 105M16 X 1,51633230

21.42 €

8.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107M20 X 1,52047450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Vorgefertigte Ausführung Grundkörpermaterial Polyurethankautschuk
Anwendung Dämpfer

Technischer Support