Flansch-Lagergehäuse-Einheiten / BRWN / Stahl / vernickelt / zweifaches Rillenkugellager / Rundflansch / Zylindersenkbohrung / Sicherungsring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRWN2610
BRWN2812
BRWN3010
BRWN3212
BRWN3215
BRWN3515
BRWN4220
BRWN4720
BRWN4725
BRWN5225
BRWN5530
BRWN6230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd
(mm)
A
(mm)

61.13 €

1 8 Arbeitstage 101025

73.48 €

1 8 Arbeitstage 101225

61.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101030

74.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101230

81.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101530

81.85 €

1 8 Arbeitstage 101535

95.05 €

1 8 Arbeitstage 102040

96.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102045

104.08 €

1 8 Arbeitstage 102540

106.66 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102545

123.76 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 103040

126.81 €

1 8 Arbeitstage 103050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Grundkörper Flansch-Ausführung Werkstoff Grundkörper EN 1.1191‑Äquiv. Werkstoff Lager Stahl
Oberflächenbehandlung Vernickelt Lagernummer Doppelt Lagerausführung Rillenkugellager
Flansch-Ausführung Rund Sicherungsring NA

Technischer Support