Winkelspanner (rotierendes Modell, Automatik-Spannungs-Modell) (ANT-R, -A)

Winkelspanner (rotierendes Modell, Automatik-Spannungs-Modell) (ANT-R, -A)
Original position of arm can be adjusted with serration. The arm of the auto tension type rotates automatically to adjust tension strength.

[Features]
· Arm position can be adjusted with serration

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ANT35A
ANT40A
ANT75A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSM H1
(mm)

117.46 €

1 10 Arbeitstage 10M10x1,535

135.71 €

1 8 Arbeitstage -M20×2,540

138.92 €

1 8 Arbeitstage -M20×2,575

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spezifikationen Selbstspannende Ausführung

Technischer Support