Führungsrollen mit Kunststoff-, oder Metallmantel / GRL□□□-H, GRL□□□-H-SUS / Metallkern / Stahl, Edelstahl, POM-Mantel / H-Nut

Führungsrollen mit Kunststoff-, oder Metallmantel / GRL□□□-H, GRL□□□-H-SUS / Metallkern / Stahl, Edelstahl, POM-Mantel / H-Nut
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Medium load specification guide roller, optimal for sliding doors or rollers for transport. (H-Type single bearing)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GRL30J-H
GRL30S-H
GRL40-H-SUS
GRL40J-H
GRL40S-H
GRL40SH-H
GRL50-H-SUS
GRL50J-H
GRL50S-H
GRL50SH-H
GRL60-H-SUS
GRL60J-H
GRL60S-H
GRL60SH-H
GRL70J-H
GRL70S-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLagerwerkstoff Rollenwerkstoff Außen-Ø
(Ø)
Oberflächenbehandlung Unterer Durchm.
(Ø)
Rollenbreite
(mm)
T
(mm)
Eigenschaften Abriebbeständigkeit

23.67 €

1 6 Arbeitstage 10Stahl[Kunststoff] Kunststoff30Nv221251-

19.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stahl[Stahl] Stahl30Chemisch vernickelt221251-

43.31 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EdelstahlEdelstahl40Nv301671-

27.12 €

1 6 Arbeitstage 10Stahl[Kunststoff] Kunststoff40Nv301671-

24.23 €

1 6 Arbeitstage 10Stahl[Stahl] Stahl40Chemisch vernickelt301671-

39.95 €

1 6 Arbeitstage 10Stahl[Stahl] Stahl40Brüniert30167-1

56.41 €

29.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EdelstahlEdelstahl50Nv3619101-

31.78 €

1 6 Arbeitstage 10Stahl[Kunststoff] Kunststoff50Nv3619101-

30.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stahl[Stahl] Stahl50Chemisch vernickelt3619101-

46.11 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl[Stahl] Stahl50Brüniert361910-1

67.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EdelstahlEdelstahl60Nv4223131-

37.66 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl[Kunststoff] Kunststoff60Nv4223131-

37.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stahl[Stahl] Stahl60Chemisch vernickelt4223131-

53.67 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl[Stahl] Stahl60Brüniert422313-1

48.04 €

1 6 Arbeitstage 10Stahl[Kunststoff] Kunststoff70Nv4628171-

48.02 €

1 6 Arbeitstage 10Stahl[Stahl] Stahl70Chemisch vernickelt4628171-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wellentyp Ohne Welle (runde Bohrung) Rollentyp H-Ausführung Lager Einfach
Lauffläche, Werkstoff Ohne Beschichtung

Technischer Support