Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CTG-BR20 |
CTG-BR20D |
CTG-BR25 |
CTG-BR25D |
CTG-BR30 |
CTG-BR30D |
CTG-BR35 |
CTG-BR35D |
CTG-BR40 |
CTG-BR40D |
CTG-BR45 |
CTG-BR45D |
CTG-BR50 |
CTG-BR50D |
CTG-BR55 |
CTG-BR55D |
CTG-BR60 |
CTG-BR60D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außen-Ø (Ø) | Rollenbreite (mm) | L1 (mm) | Spezifikationen zu Bund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 8 | - | Ausführung ohne Flansch | |
7.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 8 | 11 | Doppelflanschausführung | |
6.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 9 | - | Ausführung ohne Flansch | |
7.63 € 3.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 9 | 12 | Doppelflanschausführung | |
6.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 11 | - | Ausführung ohne Flansch | |
7.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 11 | 15 | Doppelflanschausführung | |
7.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 11 | - | Ausführung ohne Flansch | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 11 | 15 | Doppelflanschausführung | |
8.14 € 4.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 12 | - | Ausführung ohne Flansch | |
11.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 12 | 16 | Doppelflanschausführung | |
11.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | 14 | - | Ausführung ohne Flansch | |
14.49 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | 14 | 18 | Doppelflanschausführung | |
12.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 14 | - | Ausführung ohne Flansch | ||
15.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 14 | 18 | Doppelflanschausführung | |
13.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 55 | 15 | - | Ausführung ohne Flansch | |
17.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 15 | 19 | Doppelflanschausführung | |
15.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 15 | - | Ausführung ohne Flansch | ||
19.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 15 | 19 | Doppelflanschausführung |
Loading...
Wellentyp | Ohne Welle (runde Bohrung) | Rollentyp | F-Ausführung | Lager | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Lagerwerkstoff | Stahl | Rollenwerkstoff | Kunststoff | Lauffläche, Werkstoff | Polyurethan |
Oberflächenbehandlung | Nv | Lauffläche, Härte(Shore A) | 95 | Ölbeständigkeit | 1 |
Störungsarm | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø(Ø)
Rollenbreite(mm)
L1(mm)
Spezifikationen zu Bund
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften