Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GRL30S-V |
GRL40-V-SUS |
GRL40S-V |
GRL50-V-SUS |
GRL50S-V |
GRL50SH-V |
GRL60-V-SUS |
GRL60S-V |
GRL60SH-V |
GRL70S-V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Lagerwerkstoff | Rollenwerkstoff | Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung | Unterer Durchm. (Ø) | Rollenbreite (mm) | Eigenschaften | Abriebbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | [Stahl] Stahl | 30 | Chemisch vernickelt | 22 | 18 | 1 | - | |
50.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | Edelstahl | 40 | Nv | 28 | 23 | 1 | - | ||
36.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | [Stahl] Stahl | 40 | Chemisch vernickelt | 28 | 23 | 1 | - | ||
79.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | Edelstahl | 50 | Nv | 34 | 24 | 1 | - | ||
38.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | [Stahl] Stahl | 50 | Chemisch vernickelt | 34 | 24 | 1 | - | ||
56.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | [Stahl] Stahl | 50 | Brüniert | 34 | 24 | - | 1 | ||
96.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | Edelstahl | 60 | Nv | 41 | 32 | 1 | - | ||
45.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | [Stahl] Stahl | 60 | Chemisch vernickelt | 41 | 32 | 1 | - | ||
63.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | [Stahl] Stahl | 60 | Brüniert | 41 | 32 | - | 1 | ||
67.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | [Stahl] Stahl | 70 | Chemisch vernickelt | 46 | 39 | 1 | - |
Loading...
Wellentyp | Ohne Welle (runde Bohrung) | Rollentyp | V-Ausführung | Lager | Zweifach |
---|---|---|---|---|---|
Lauffläche, Werkstoff | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Lagerwerkstoff
Rollenwerkstoff
Außen-Ø(Ø)
Oberflächenbehandlung
Unterer Durchm.(Ø)
Rollenbreite(mm)
Eigenschaften
Abriebbeständigkeit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften