Bolzendruckstücke mit Gewindeansatz / PPB, PPB-J, PPB-S, PPB-SJ, Serie B / Schlitz

Bolzendruckstücke mit Gewindeansatz / PPB, PPB-J, PPB-S, PPB-SJ, Serie B / Schlitz
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieser Stößel eignet sich zum Positionieren, Fixieren, Drücken und Lösen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
PPB-04
PPB-04S
PPB-05
PPB-05S
PPB-06J
PPB-06S
PPB-06SJ
PPB-08
PPB-08J
PPB-08S
PPB-08SJ
PPB-10
PPB-10J
PPB-10S
PPB-10SJ
PPB-12
PPB-12J
PPB-12S
PPB-12SJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTip material Main Body Material Outer Diameter A
(mm)
Stroke C
(mm)
Main Body Surface Treatment Tip surface treatment Tip heat treatment Min Load
(N)
Max Load
(N)
Pressure Type

4.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.0715 Equiv.41.5Black OxideBlack OxideCarburized4.512.5Normal Pressure

10.25 €

7.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)41.5NANANA4.512.5Normal Pressure

4.10 €

2.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.0715 Equiv.52Black OxideBlack OxideCarburized513Normal Pressure

10.03 €

7.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)52NANANA513Normal Pressure

4.25 €

1 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.0715 Equiv.62Black OxideYellow Zinc PlatingCarburized1125Strong Pressure

11.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)62NANANA617Normal Pressure

12.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)62End Yellow MarkNANA1125Strong Pressure

5.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.0715 Equiv.82Black OxideBlack OxideCarburized1633Normal Pressure

5.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.0715 Equiv.82Black OxideYellow Zinc PlatingCarburized2359Strong Pressure

14.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)82NANANA1633Normal Pressure

15.80 €

1 6 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)82End Yellow MarkNANA2359Strong Pressure

5.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.0715 Equiv.102.5Black OxideBlack OxideCarburized1942Normal Pressure

6.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.0715 Equiv.102.5Black OxideYellow Zinc PlatingCarburized2054Strong Pressure

17.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)102.5NANANA1942Normal Pressure

18.30 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)102.5End Yellow MarkNANA2054Strong Pressure

7.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.0715 Equiv.123.5Black OxideBlack OxideCarburized2257Normal Pressure

9.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.0715 Equiv.123.5Black OxideYellow Zinc PlatingCarburized3896Strong Pressure

21.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)123.5NANANA2257Normal Pressure

23.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)123.5End Yellow MarkNANA3896Strong Pressure

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mounting Method Screw-In Stop loosening NA Pin Plunger Type Spherical Surface
Wrench Hole Shape Flathead Min Load (Range)(N) 0.01 bis 50

Technischer Support