Kugelknopf

Kugelknopf
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Optimal for receivers requiring abrasion resistance and accurate positioning.

[Features]
· Use on receivers requiring abrasion resistance and on receivers requiring accurate positioning.
· Especially effective for plungers for heavy load.
· Usable for ball-type plungers as well as pin-type plungers.
· Heat-treated and polished.
· Easy to be press-fitted or driven in.
· Please make sure that the mounting hole for the ball button BB supports transition fit or interference fit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
BB-4
BB-5
BB-6
BB-8
BB-10
BB-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWidth A
(mm)
Overall Length C
(mm)

9.41 €

1 6 Arbeitstage 1045

8.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1056

7.95 €

3.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1068

9.43 €

1 5 Arbeitstage 10810

11.81 €

1 6 Arbeitstage 101012

11.86 €

1 6 Arbeitstage 101214

Loading...

  1. 1

Technischer Support