Heber mit Fußbedienung FAJK-Modell

Heber mit Fußbedienung FAJK-Modell
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· A semi-order type in which bolt diameter, bolt length, and pad diameter are selected and combined.
· Can be fixed using an anchor bolt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FAJK12066-80
FAJK12066-80P
FAJK12066-80S
FAJK12066-80SP
FAJK12066-100
FAJK12066-100P
FAJK12066-100S
FAJK12066-100SP
FAJK12066-120
FAJK12066-120P
FAJK12066-120S
FAJK12066-120SP
FAJK12100-80
FAJK12100-80P
FAJK12100-80S
FAJK12100-80SP
FAJK12100-100
FAJK12100-100P
FAJK12100-100S
FAJK12100-100SP
FAJK12100-120
FAJK12100-120P
FAJK12100-120S
FAJK12100-120SP
FAJK12125-80
FAJK12125-80P
FAJK12125-80S
FAJK12125-80SP
FAJK12125-100
FAJK12125-100P
FAJK12125-100S
FAJK12125-100SP
FAJK12125-120
FAJK12125-120P
FAJK12125-120S
FAJK12125-120SP
FAJK12150-80
FAJK12150-80P
FAJK12150-80S
FAJK12150-80SP
FAJK12150-100
FAJK12150-100P
FAJK12150-100S
FAJK12150-100SP
FAJK12150-120
FAJK12150-120P
FAJK12150-120S
FAJK12150-120SP
FAJK16066-80
FAJK16066-80P
FAJK16066-80S
FAJK16066-80SP
FAJK16066-100
FAJK16066-100P
FAJK16066-100S
FAJK16066-100SP
FAJK16066-120
FAJK16066-120P
FAJK16066-120S
FAJK16066-120SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung (Stellfuß) Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (elastisches Unterteil) Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Thread Length
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)

34.48 €

1 6 Arbeitstage Standard-[verzinkt] Verzinkt-7976612

38.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber-[verzinkt] Verzinkt[Nitrilkautschuk] NBR7976612

43.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA-7976612

47.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Nitrilkautschuk] NBR7976612

40.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-[verzinkt] Verzinkt-9976612

48.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber-[verzinkt] Verzinkt[Nitrilkautschuk] NBR9976612

49.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA-9976612

57.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Nitrilkautschuk] NBR9976612

51.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-[verzinkt] Verzinkt-11976612

59.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber-[verzinkt] Verzinkt[Nitrilkautschuk] NBR11976612

60.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA-11976612

69.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Nitrilkautschuk] NBR11976612

31.10 €

16.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard-[verzinkt] Verzinkt-79710012

39.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber-[verzinkt] Verzinkt[Nitrilkautschuk] NBR79710012

45.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA-79710012

49.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Nitrilkautschuk] NBR79710012

41.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-[verzinkt] Verzinkt-99710012

49.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber-[verzinkt] Verzinkt[Nitrilkautschuk] NBR99710012

51.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA-99710012

59.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Nitrilkautschuk] NBR99710012

51.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-[verzinkt] Verzinkt-119710012

60.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber-[verzinkt] Verzinkt[Nitrilkautschuk] NBR119710012

62.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA-119710012

71.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Nitrilkautschuk] NBR119710012

36.46 €

1 6 Arbeitstage Standard-[verzinkt] Verzinkt-79712512

40.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber-[verzinkt] Verzinkt[Nitrilkautschuk] NBR79712512

70.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA-79712512

74.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Nitrilkautschuk] NBR79712512

42.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-[verzinkt] Verzinkt-99712512

49.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber-[verzinkt] Verzinkt[Nitrilkautschuk] NBR99712512

76.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA-99712512

84.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Nitrilkautschuk] NBR99712512

52.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-[verzinkt] Verzinkt-119712512

61.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber-[verzinkt] Verzinkt[Nitrilkautschuk] NBR119712512

87.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA-119712512

95.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Nitrilkautschuk] NBR119712512

36.83 €

1 6 Arbeitstage Standard-[verzinkt] Verzinkt-79715012

41.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber-[verzinkt] Verzinkt[Nitrilkautschuk] NBR79715012

72.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA-79715012

76.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Nitrilkautschuk] NBR79715012

42.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-[verzinkt] Verzinkt-99715012

50.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber-[verzinkt] Verzinkt[Nitrilkautschuk] NBR99715012

79.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA-99715012

86.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Nitrilkautschuk] NBR99715012

53.44 €

1 6 Arbeitstage Standard-[verzinkt] Verzinkt-119715012

62.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber-[verzinkt] Verzinkt[Nitrilkautschuk] NBR119715012

89.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA-119715012

98.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Nitrilkautschuk] NBR119715012

37.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-[verzinkt] Verzinkt-7996616

41.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber-[verzinkt] Verzinkt[Nitrilkautschuk] NBR7996616

48.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA-7996616

52.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Nitrilkautschuk] NBR7996616

43.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-[verzinkt] Verzinkt-9996616

51.43 €

1 6 Arbeitstage With Bottom Rubber-[verzinkt] Verzinkt[Nitrilkautschuk] NBR9996616

54.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA-9996616

62.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Nitrilkautschuk] NBR9996616

54.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-[verzinkt] Verzinkt-11996616

62.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber-[verzinkt] Verzinkt[Nitrilkautschuk] NBR11996616

65.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA-11996616

73.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage With Bottom Rubber[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Nitrilkautschuk] NBR11996616

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Adjusting Bolt Shape Schwenkwinkel(°) 10 Handgriff mit Höhenverstellung NA
Werkstoff (Korpus) Zinkguss Oberflächebehnandlung (Korpus) Pulverbeschichtung Main Body Height(mm) 18
Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism Available

Technischer Support