Vibrationsschutz-Klemmmontagen PKDK (Geschraubt mit sphärischen Sitzen) (Teilenummern - CAD Download)

Vibrationsschutz-Klemmmontagen PKDK (Geschraubt mit sphärischen Sitzen)
A wedge mount featuring a precise leveling mechanism, large adjustment stroke, and vibration-proof function. Comes with a spherical sheet enabling the slope between the machine and base can be corrected. Note: The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as modifications have been completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
PKDK1-0
PKDK2-0
PKDK3-0
PKDK4-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Height
(mm)

482.58 €

1 7 Arbeitstage 136611511566

631.66 €

1 13 Arbeitstage 227315015073

837.44 €

1 7 Arbeitstage 487320020073

1,090.10 €

1 7 Arbeitstage 609520025095

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Precision Mechanical Type Oberflächebehnandlung (Korpus) Anstrich Werkstoff (elastisches Unterteil) NBR
Eigenschaften Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Technischer Support