Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PK1-F |
PK2-F |
PK3-72-F |
PK3-F |
PK4-72-F |
PK4-F |
PK5-F |
PK6-F |
PK7-F |
PK8-F |
PK9-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Load Resistance (kN) | Main Body Height (mm) | Main Body Depth (mm) | Main Body Width (mm) | Height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 50 | 105 | 55 | 50 | ||
306.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 53 | 150 | 75 | 53 | ||
540.39 € | 1 | 13 Arbeitstage | 65 | 84 | 200 | 95 | 84 | ||
476.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 65 | 58 | 200 | 95 | 58 | ||
827.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 83 | 200 | 200 | 83 | ||
757.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 60 | 200 | 200 | 60 | ||
973.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 210 | 80 | 200 | 250 | 80 | ||
1,841.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 280 | 80 | 250 | 330 | 80 | ||
3,118.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 450 | 79 | 300 | 400 | 79 | ||
4,315.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 700 | 82 | 400 | 500 | 82 | ||
8,138.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1100 | 156 | 500 | 600 | 156 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Precision Mechanical Type | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Anstrich | Werkstoff (elastisches Unterteil) | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Load Resistance(kN)
Main Body Height(mm)
Main Body Depth(mm)
Main Body Width(mm)
Height(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften