Konfigurierbar in [Ausführung] mit Nivellierung | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 92 - 106 mm / [Traglast] 300, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Spezial-Kunststoff
Die Heberollen mit Gerätefuß von NABEYA ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 92 und 106 mm. Die Höchstbelastung der Heberollen kann abhängig von der Variante 300 oder 400 daN (kgf) betragen. Auf 220.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: MC-Nylon und Spezial-Kunststoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CFJ-65MCB |
CFJ-65MCN |
CFJ-65P |
CFJ-75MCB |
CFJ-75MCN |
CFJ-75P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] MC-Nylon | Abrasion Resistance / Oil Resistance | 65 | 34 | Includes Bearing (6201ZZ) | ||
105.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] MC-Nylon | Abrasion Resistance / Oil Resistance | 65 | 34 | NA | ||
134.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Technische Kunststoffe] Spezial-Kunststoff | NA | 65 | 38 | Needle Bearing | ||
151.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 106 | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] MC-Nylon | Abrasion Resistance / Oil Resistance | 75 | 36 | Includes Bearing (6201ZZ) | ||
124.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 106 | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] MC-Nylon | Abrasion Resistance / Oil Resistance | 75 | 36 | NA | ||
141.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 106 | 320.01~485.00 | 400 | [Technische Kunststoffe] Spezial-Kunststoff | NA | 75 | 38 | Needle Bearing |
Loading...
Rollenausführung | With Adjuster | Anschlag | NA | Befestigungsbohrungsausführung | Round Hole |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm) | 71 | Mounting Hole Pitch Transverse Direction(mm) | 71 | Plattenlänge L(mm) | 90 |
Plattenbreite W(mm) | 90 | Anwendung | Commercial Facilities Display / Streamlining of Logistics, Hand Truck / Steel shelve, woodwork furniture / OA equipment, information and communication equipment / Factory facilities |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Specifications
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften