Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LBNS-B12 |
LBNS-B16 |
LBNS-B20 |
LBT-B16 |
LBT-B20 |
LBT-B24 |
LBTN-B12 |
LBTN-B16 |
LBTN-B20 |
LBTS-B16 |
LBTS-B20 |
LBTS-B24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Material | Surface Treatment of Thread | Main Body Material | Main Body Surface Treatment | Nominal of Thread (mm) | Thread Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | M12 | 136 | |
25.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | M16 | 136 | |
31.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | M20 | 136 | ||
10.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | EN 1.1191 Equiv. | Bright chromate plating | EN 1.1191 Equiv. | Bright chromate plating | M16 | 100 | ||
12.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | EN 1.1191 Equiv. | Bright chromate plating | EN 1.1191 Equiv. | Bright chromate plating | M20 | 100 | ||
15.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 1.1191 Equiv. | Bright chromate plating | EN 1.1191 Equiv. | Bright chromate plating | M24 | 103 | ||
14.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | EN 1.1191 Equiv. | Bright chromate plating | EN 1.1191 Equiv. | Bright chromate plating | M12 | 136 | ||
17.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | EN 1.1191 Equiv. | Bright chromate plating | EN 1.1191 Equiv. | Bright chromate plating | M16 | 136 | ||
21.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 1.1191 Equiv. | Bright chromate plating | EN 1.1191 Equiv. | Bright chromate plating | M20 | 136 | ||
18.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | M16 | 100 | |
23.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | M20 | 100 | |
30.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | M24 | 103 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Screw Material
Surface Treatment of Thread
Main Body Material
Main Body Surface Treatment
Nominal of Thread(mm)
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften