Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KPJ30-10 |
KPJ30-12 |
KPJ30-16 |
KPJ40-10 |
KPJ40-12 |
KPJ40-16 |
KPJ40-20 |
KPJ50-12 |
KPJ50-16 |
KPJ50-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Compatible Screw Diameter M (mm) | Longitudinal (Length) (mm) | Main Body Height h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 33 | |
15.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 33 | |
15.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 30 | 33 | |
17.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 43 | |
17.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 40 | 43 | |
17.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 43 | |
16.08 € 8.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 40 | 43 | |
21.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 50 | 55 | |
21.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 55 | |
21.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 50 | 55 |
Loading...
Type | Joint | Main Body Material | Reinforced Placental | Screw (Screw-Push)/ Nut Material | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment (Main Body) | NA | Surface Treatment (Screw/Nut) | Nickel Plating |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Compatible Screw Diameter M(mm)
Longitudinal (Length)(mm)
Main Body Height h(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften