Kugeldruckstücke / A-Modell

Kugeldruckstücke / A-Modell
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Heat resistance of up to 250°C.
· Optimal plunger for positioning, fixing, pressing, and press releasing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
PBA-06
PBA-06J
PBA-06S
PBA-06SJ
PBA-08
PBA-08J
PBA-08S
PBA-08SJ
PBA-10
PBA-10J
PBA-10S
PBA-10SJ
PBA-12
PBA-12J
PBA-12S
PBA-12SJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Werkstoff (Kugel) [M] Werkstoff (Grundkörper) Outer Diameter A
(mm)
Stroke C
(mm)
Oberflächenbehandlung (Grundkörper) Wärmebehandlung (Kugel) Min Load (Range)
(N)
Min Load
(N)
Max Load
(N)
Pressure Type

10.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.3505 Äquiv.EN 1.0715 Equiv.61Black OxideCarburized0.01 bis 501118Normal Pressure

6.90 €

3.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.3505 Äquiv.EN 1.0715 Equiv.61Black OxideCarburized0.01 bis 501928Strong Pressure

15.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)61NANA0.01 bis 501118Normal Pressure

16.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)61End Yellow MarkNA0.01 bis 501928Strong Pressure

10.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.3505 Äquiv.EN 1.0715 Equiv.81.5Black OxideCarburized0.01 bis 501831Normal Pressure

7.83 €

2.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.3505 Äquiv.EN 1.0715 Equiv.81.5Black OxideCarburized0.01 bis 503662Strong Pressure

9.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)81.5NANA0.01 bis 501831Normal Pressure

17.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)81.5End Yellow MarkNA0.01 bis 503662Strong Pressure

12.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.3505 Äquiv.EN 1.0715 Equiv.102Black OxideCarburized0.01 bis 502445Normal Pressure

13.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.3505 Äquiv.EN 1.0715 Equiv.102Black OxideCarburized50.01 bis 10057104Strong Pressure

10.54 €

4.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)102NANA0.01 bis 502445Normal Pressure

20.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)102End Yellow MarkNA50.01 bis 10057104Strong Pressure

13.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.3505 Äquiv.EN 1.0715 Equiv.122.5Black OxideCarburized0.01 bis 502649Normal Pressure

13.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.3505 Äquiv.EN 1.0715 Equiv.122.5Black OxideCarburized50.01 bis 10061110Strong Pressure

25.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)122.5NANA0.01 bis 502649Normal Pressure

24.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)122.5End Yellow MarkNA50.01 bis 10061110Strong Pressure

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Screw (hexagon) Gewindesicherung NA Oberflächenbehandlung (Kugel) NA

Technischer Support