Kugeldruckstücke / Kunststoff

Kugeldruckstücke / Kunststoff
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Plunger made of plastic. It is a perfect plunger for positioning, fixing, pressing, pushing against and pushing apart.

[Features]
· The operating temperature range is -30°C to +50°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
PP-06
PP-06S
PP-08
PP-08S
PP-10
PP-10S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Werkstoff (Kugel) Outer Diameter A
(mm)
Stroke C
(mm)
Wärmebehandlung (Kugel) Min Load
(N)
Max Load
(N)

4.46 €

1.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Delrin61NA1217

4.14 €

1 6 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)61Carburized1217

5.65 €

1 5 Arbeitstage 10Delrin81.5NA2035

5.18 €

1 6 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)81.5Carburized2035

6.50 €

1 6 Arbeitstage 10Delrin102NA2045

5.66 €

1 6 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)102Carburized2045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Screw (Flathead Groove) [M] Werkstoff (Grundkörper) Delrin Gewindesicherung NA
Oberflächenbehandlung (Grundkörper) NA Oberflächenbehandlung (Kugel) NA Min Load (Range)(N) 0.01 bis 50

Technischer Support