Rastbolzen / Material wählbar / PIN, PIN-S

Rastbolzen / Material wählbar / PIN, PIN-S
Rotating the operation knob 90° enables fixation with the pin retracted.

[Features]
· Pulling and rotating the operation knob 90° enables locking with the pin retracted.
· To unlock, pull the operation knob a little and rotate it by 90°.
· Returns to its original position via internal spring action

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIN-5
PIN-5S
PIN-6
PIN-6S
PIN-8
PIN-8S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMain Body Material Tip material Outer Diameter A
(mm)
Stroke E
(mm)
Main Body Surface Treatment Surface Treatment of Pin Section Tip heat treatment Tip outer diameter d
(Ø)
Full length B
(mm)

44.16 €

1 8 Arbeitstage 10EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.105Black OxideBlack OxideCarburized549

64.30 €

1 7 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)105NANickel PlatingNA549

49.58 €

1 6 Arbeitstage 10EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.126Black OxideBlack OxideCarburized659

76.17 €

1 6 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)126NANickel PlatingNA659

60.02 €

1 6 Arbeitstage 10EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.168Black OxideBlack OxideCarburized873

99.97 €

1 6 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)168NANickel PlatingNA873

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Standard Locking Mechanism Nose Lock Mounting Method Screw-In
Gesamtlänge Standard Komplett Edelstahl Non-Compatible Operation knob Available

Technischer Support