Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung (Stellfuß) | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (elastisches Unterteil) | Base width (mm) | Load Resistance (kN) | Thread Length (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 59 | 7 | 66 | 12 | |
34.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 79 | 7 | 66 | 12 | |
38.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 66 | 12 | |
43.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 79 | 7 | 66 | 12 | |
47.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 66 | 12 | |
40.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 99 | 7 | 66 | 12 | |
48.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 66 | 12 | |
49.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 99 | 7 | 66 | 12 | |
57.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 66 | 12 | |
51.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 119 | 7 | 66 | 12 | |
59.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 119 | 7 | 66 | 12 | |
60.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 119 | 7 | 66 | 12 | |
69.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 119 | 7 | 66 | 12 | |
30.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 59 | 7 | 100 | 12 | |
35.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 79 | 7 | 100 | 12 | |
39.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 100 | 12 | |
45.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 79 | 7 | 100 | 12 | |
43.39 € 23.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 100 | 12 | |
41.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 99 | 7 | 100 | 12 | |
49.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 100 | 12 | |
51.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 99 | 7 | 100 | 12 | |
59.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 100 | 12 | |
51.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 119 | 7 | 100 | 12 | |
60.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 119 | 7 | 100 | 12 | |
62.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 119 | 7 | 100 | 12 | |
71.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 119 | 7 | 100 | 12 | |
31.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 59 | 7 | 125 | 12 | |
36.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 79 | 7 | 125 | 12 | |
40.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 125 | 12 | |
70.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 79 | 7 | 125 | 12 | |
74.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 125 | 12 | |
42.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 99 | 7 | 125 | 12 | |
50.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 125 | 12 | |
76.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 99 | 7 | 125 | 12 | |
84.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 125 | 12 | |
53.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 119 | 7 | 125 | 12 | |
61.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 119 | 7 | 125 | 12 | |
87.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 119 | 7 | 125 | 12 | |
95.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 119 | 7 | 125 | 12 | |
31.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 59 | 7 | 150 | 12 | |
37.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 79 | 7 | 150 | 12 | |
41.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 150 | 12 | |
73.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 79 | 7 | 150 | 12 | |
76.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 150 | 12 | |
42.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 99 | 7 | 150 | 12 | |
50.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 150 | 12 | |
79.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 99 | 7 | 150 | 12 | |
86.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 150 | 12 | |
53.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 119 | 7 | 150 | 12 | |
62.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 119 | 7 | 150 | 12 | |
89.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 119 | 7 | 150 | 12 | |
98.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 119 | 7 | 150 | 12 | |
32.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 59 | 9 | 66 | 16 | |
37.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 79 | 9 | 66 | 16 | |
41.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 9 | 66 | 16 | |
48.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 79 | 9 | 66 | 16 | |
52.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 9 | 66 | 16 | |
43.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 99 | 9 | 66 | 16 | |
51.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 9 | 66 | 16 | ||
54.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 99 | 9 | 66 | 16 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Adjusting Bolt Shape | Schwenkwinkel(°) | 10 | Handgriff mit Höhenverstellung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Zinkguss | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Pulverbeschichtung | Main Body Height(mm) | 18 |
Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism | Available |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung (Stellfuß)
Werkstoff (Gewinde)
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Werkstoff (elastisches Unterteil)
Base width(mm)
Load Resistance(kN)
Thread Length(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften