Heber mit Fußbedienung FJB-Modell (Kautschukbasis)

Heber mit Fußbedienung FJB-Modell (Kautschukbasis)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A rubber base foot jack. Features a slipping prevention effect and light vibration-proofing properties.

[Features]
· A Phillips head slot has been provided on the bottom of the base and assembly can be done quickly with an impact wrench, etc.
· A nylon washer is built in to the base upper surface enabling operations to be performed smoothly.
· The bottom part rubber features liquid resistance (gasoline, kerosene, acids, alkaline substances) and can be used from -20°C to 120°C.
· The bottom part rubber features a slipping prevention effect, cushioning properties, and light vibration-proofing properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
FJB08060
FJB08060S
FJB10050
FJB10050S
FJB12070
FJB12070S
FJB16070
FJB16070S
FJB20100
FJB20100S
FJB20130
FJB20130S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Thread Length
(mm)
Main Body Height
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)

9.46 €

1 5 Arbeitstage -[verzinkt] Verzinkt-Zinc Plating4036013.58

23.11 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing4036013.58

10.43 €

1 5 Arbeitstage -[verzinkt] Verzinkt-Zinc Plating4035013.510

26.08 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing4035013.510

9.65 €

4.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[verzinkt] Verzinkt-Zinc Plating505701612

36.07 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing505701612

20.28 €

1 5 Arbeitstage -[verzinkt] Verzinkt-Zinc Plating607701716

54.44 €

1 12 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing607701716

24.85 €

1 5 Arbeitstage -[verzinkt] Verzinkt-Zinc Plating6071001720

75.99 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing6071001720

28.35 €

1 5 Arbeitstage -[verzinkt] Verzinkt-Zinc Plating6071301720

81.15 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing6071301720

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Adjusting Bolt Shape Ausführung (Stellfuß) With Bottom Rubber Handgriff mit Höhenverstellung NA
Werkstoff (elastisches Unterteil) Neoprene Rubber Eigenschaften Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing / Shock-Resistant Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA

Technischer Support