Heber mit Fußbedienung FJ-Modell (Standardtyp)

Heber mit Fußbedienung FJ-Modell (Standardtyp)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The most general foot jack. Can be used for various industrial equipment.

[Features]
· A hex nut is press-fitted into the base bottom part and the FJ-S type can be quickly assembled with an impact wrench, etc.
· A Phillips head slot has been provided on the base bottom of the FJ type and assembly can be performed using a screwdriver, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
FJ08050
FJ08060S
FJ08100
FJ12050
FJ12100
FJ12100S
FJ12120S
FJ12150
FJ12150S
FJ16065
FJ16100
FJ16100S
FJ16130
FJ16130S
FJ16150
FJ16150S
FJ16180S
FJ20100
FJ20100S
FJ20130
FJ20130S
FJ20150
FJ20150S
FJ20180
FJ20180S
FJ20200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Thread Length
(mm)
Main Body Height
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)

4.34 €

1.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating4045010.58

8.00 €

5.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing3756010.58

5.40 €

2.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating40410010.58

6.16 €

1 5 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating555501512

8.36 €

1 5 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating5551001512

22.00 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing5551001412

22.55 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing5551201412

10.08 €

1 5 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating5551501512

24.46 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing5551501412

13.29 €

1 5 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating756652016

10.22 €

6.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating7561002016

38.13 €

1 12 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing7551001816

15.76 €

1 5 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating7561302016

39.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing7551301816

12.51 €

5.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating7561502016

45.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing7551501816

53.35 €

1 17 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing7551801816

16.62 €

1 5 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating756.51001820

57.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing7551001820

18.71 €

1 8 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating756.51301820

59.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing7551301820

20.07 €

1 6 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating756.51501820

64.55 €

1 16 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing7551501820

21.57 €

1 6 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating756.51801820

69.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing7551801820

24.62 €

1 5 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating756.52001820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Adjusting Bolt Shape Ausführung (Stellfuß) Standard Handgriff mit Höhenverstellung NA
Eigenschaften Standard Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA

Technischer Support