Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PKD1-0 |
PKD2-0 |
PKD3-0 |
PKD3-72-0 |
PKD4-0 |
PKD5-0 |
PKD6-0 |
PKD7-0 |
PKD8-0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Load Resistance (kN) | Main Body Height (mm) | Main Body Depth (mm) | Main Body Width (mm) | Height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 56 | 115 | 115 | 56 | ||
485.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 58 | 150 | 150 | 58 | ||
675.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 47 | 57 | 200 | 200 | 57 | ||
776.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 47 | 81 | 200 | 200 | 81 | ||
902.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 58 | 79 | 200 | 250 | 79 | ||
1,664.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 97 | 79 | 250 | 330 | 79 | ||
2,831.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 142 | 80 | 300 | 400 | 80 | ||
4,096.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 236 | 80 | 400 | 500 | 80 | ||
7,727.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 355 | 154 | 500 | 600 | 154 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Precision Mechanical Type | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Anstrich | Werkstoff (elastisches Unterteil) | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Load Resistance(kN)
Main Body Height(mm)
Main Body Depth(mm)
Main Body Width(mm)
Height(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften