Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FJTP08 |
FJTP12A |
FJTP12B |
FJTP16A |
FJTP16B |
FJTP20A |
FJTP20B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Longitudinal (Length) (mm) | Transverse (Width) (mm) | Longitudinal (Length) Mounting Pitch (mm) | Transverse (Width) Mounting Pitch (mm) | Total height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 45 | 25 | 33 | 8 | 8 | |
4.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | 40 | 28 | 28 | 12 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 40 | 42 | 22 | 12 | |
6.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 50 | 36 | 36 | 16 | |
7.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 80 | 50 | 56 | 26 | 16 | |
6.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 50 | 36 | 36 | 20 | |
8.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 80 | 50 | 56 | 26 | 20 |
Loading...
Type | Mounting Plate | Main Body Material | EN 1.0038 Equiv. | Surface Treatment (Main Body) | Bright Chromate Plating |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Longitudinal (Length)(mm)
Transverse (Width)(mm)
Longitudinal (Length) Mounting Pitch(mm)
Transverse (Width) Mounting Pitch(mm)
Total height(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften