Nivellierplatte (Ausführung zum Anheben)

Nivellierplatte (Ausführung zum Anheben)
  • Mengenrabatt
A leveling plate that is easy to mount and move. Since it is a raised type, it is effective for when carrying out piping, etc., underneath the device.

[Features]
· Effective for when piping, etc., is carried out on the bottom surfaces of small and large machinery arranged in a line.
· After arranging, cleaning the floor under the machinery is easy.
· Installation and moving are easy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

 

 

Teilenummer
LPH-0710
LPH-0710-H13
LPH-0710-H20
LPH-0710-M
LPH-1012
LPH-1012-H13
LPH-1012-H20
LPH-1012-H24
LPH-1012-M
LPH-1212
LPH-1212-H20
LPH-1212-H24
LPH-1212-M
LPH-1515
LPH-1515-H20
LPH-1515-H24
LPH-1515-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Type Base Diameter A
(φ)
Through Hole Diameter
(φ)

75.05 €

1 5 Arbeitstage Stationary100-

75.05 €

1 6 Arbeitstage Anchor10013

75.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Anchor10020

75.05 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Tightening100-

108.05 €

1 5 Arbeitstage Stationary120-

108.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Anchor12013

109.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Anchor12020

110.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Anchor12024

108.62 €

1 11 Arbeitstage Tightening120-

150.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stationary125-

151.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Anchor12520

153.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Anchor12524

149.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Tightening125-

164.11 €

1 6 Arbeitstage Stationary150-

168.22 €

1 6 Arbeitstage Anchor15020

169.87 €

1 7 Arbeitstage Anchor15024

164.94 €

1 7 Arbeitstage Tightening150-

Loading...

  1. 1

Technischer Support