Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung (Stellfuß) | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (elastisches Unterteil) | Base width (mm) | Load Resistance (kN) | Thread Length (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 79 | 7 | 66 | 12 | |
22.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 66 | 12 | |
27.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 79 | 7 | 66 | 12 | |
31.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 66 | 12 | |
21.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 99 | 7 | 66 | 12 | |
29.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 66 | 12 | |
30.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 99 | 7 | 66 | 12 | |
38.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 66 | 12 | |
19.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 79 | 7 | 100 | 12 | |
23.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 100 | 12 | |
29.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 79 | 7 | 100 | 12 | |
33.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 100 | 12 | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 99 | 7 | 100 | 12 | |
30.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 100 | 12 | |
32.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 99 | 7 | 100 | 12 | |
40.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 100 | 12 | |
20.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 79 | 7 | 125 | 12 | |
21.42 € 11.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 125 | 12 | |
54.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 79 | 7 | 125 | 12 | |
58.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 125 | 12 | |
23.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 99 | 7 | 125 | 12 | |
31.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 125 | 12 | |
57.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 99 | 7 | 125 | 12 | |
65.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 125 | 12 | |
20.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 79 | 7 | 150 | 12 | |
24.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 150 | 12 | |
56.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 79 | 7 | 150 | 12 | |
61.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 150 | 12 | |
23.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 99 | 7 | 150 | 12 | |
31.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 150 | 12 | |
59.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 99 | 7 | 150 | 12 | |
67.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 150 | 12 | |
21.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 79 | 9 | 66 | 16 | |
25.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 9 | 66 | 16 | |
32.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 79 | 9 | 66 | 16 | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 9 | 66 | 16 | |
24.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 99 | 9 | 66 | 16 | |
32.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 9 | 66 | 16 | |
35.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 99 | 9 | 66 | 16 | |
43.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 9 | 66 | 16 | |
22.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 79 | 9 | 100 | 16 | |
27.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 9 | 100 | 16 | |
36.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 79 | 9 | 100 | 16 | |
40.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 9 | 100 | 16 | ||
26.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 99 | 9 | 100 | 16 | |
33.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 9 | 100 | 16 | |
39.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 99 | 9 | 100 | 16 | |
47.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 9 | 100 | 16 | |
24.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 79 | 9 | 125 | 16 | |
28.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 9 | 125 | 16 | |
40.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 79 | 9 | 125 | 16 | |
44.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 9 | 125 | 16 | |
27.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 99 | 9 | 125 | 16 | |
35.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 9 | 125 | 16 | |
43.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 99 | 9 | 125 | 16 | |
51.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 9 | 125 | 16 | |
25.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 79 | 9 | 150 | 16 | |
29.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 9 | 150 | 16 | |
41.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 79 | 9 | 150 | 16 | |
45.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 9 | 150 | 16 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Adjusting Bolt Shape | Schwenkwinkel(°) | 10 | Handgriff mit Höhenverstellung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Verstärkte Plazenta | Oberflächebehnandlung (Korpus) | NA | Main Body Height(mm) | 18 |
Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism | Available |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung (Stellfuß)
Werkstoff (Gewinde)
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Werkstoff (elastisches Unterteil)
Base width(mm)
Load Resistance(kN)
Thread Length(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften