Nivellierungsfüβe

Nivellierungsfüβe
  • Mengenrabatt
Ideal for the leveling of equipment, etc. Three types are available: S45C, resin pad, and SUS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
FVL1025
FVL1230
FVL1230J
FVL1230S
FVL1435
FVL1635
FVL1635J
FVL1635S
FVL2040
FVL2040J
FVL2040S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Height
(mm)

19.58 €

1 5 Arbeitstage -[Brünierung] Brüniert[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Brünierung] Brüniert321551026.5

23.30 €

1 5 Arbeitstage -[Brünierung] Brüniert[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Brünierung] Brüniert482561232

37.33 €

1 12 Arbeitstage -[Brünierung] Brüniert[Sonstige] Verstärkte Plazenta[Brünierung] Brüniert50761232

66.76 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA[rostfreier Stahl] EdelstahlNA502061232

27.54 €

1 6 Arbeitstage -[Brünierung] Brüniert[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Brünierung] Brüniert503471435

33.10 €

1 5 Arbeitstage -[Brünierung] Brüniert[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Brünierung] Brüniert654581635.6

45.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Brünierung] Brüniert[Sonstige] Verstärkte Plazenta[Brünierung] Brüniert651181635.6

92.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA[rostfreier Stahl] EdelstahlNA654081635.6

44.91 €

1 5 Arbeitstage -[Brünierung] Brüniert[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Brünierung] Brüniert757592040.9

65.42 €

1 6 Arbeitstage -[Brünierung] Brüniert[Sonstige] Verstärkte Plazenta[Brünierung] Brüniert751892040.9

102.18 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA[rostfreier Stahl] EdelstahlNA756592040.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Other Ausführung (Stellfuß) Standard Schwenkwinkel(°) 20
Handgriff mit Höhenverstellung NA Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism Available

Technischer Support