Vibrationsschutz-Klemmmontagen (A-Ausführung)

Vibrationsschutz-Klemmmontagen (A-Ausführung)
A wedge mount featuring a precise leveling mechanism, large adjustment stroke, and vibration-proof function.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
PK1-A
PK2-A
PK3-72-A
PK3-A
PK4-72-A
PK4-A
PK5-A
PK6-A
PK7-A
PK8-A
PK9-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Height
(mm)

226.63 €

1 6 Arbeitstage 4.5551055555

306.64 €

1 7 Arbeitstage 9581507558

540.39 €

1 7 Arbeitstage 18892009589

476.82 €

1 7 Arbeitstage 18622009562

827.57 €

1 7 Arbeitstage 408820020088

758.80 €

1 6 Arbeitstage 406420020064

973.91 €

1 7 Arbeitstage 508520025085

1,841.51 €

1 7 Arbeitstage 828525033085

3,118.48 €

1 13 Arbeitstage 1208430040084

4,315.97 €

1 7 Arbeitstage 2008740050087

8,149.58 €

1 7 Arbeitstage 300161500600161

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Precision Mechanical Type Oberflächebehnandlung (Korpus) Anstrich Werkstoff (elastisches Unterteil) NBR
Eigenschaften Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Technischer Support