Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BNV050P0 |
BNV050P4 |
BNV050P30W |
BNV080P0 |
BNV080P4 |
BNV080P30W |
BNV110P0 |
BNV110P4 |
BNV110P30W |
BNV115P0 |
BNV115P4 |
BNV115P30W |
BNV150P0 |
BNV150P4 |
BNV150P30W |
BNV200P0 |
BNV200P4 |
BNV200P30W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lastbereich (kN) | Max. Allowable Load (kN) | Main Body Height (mm) | Vertical Width A (mm) | Horizontal Width B (mm) | Anti-vibration Plate Used | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.801 bis 2.500 | 2 | 22 | 60 | 60 | B0 | |
39.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.801 bis 2.500 | 1.5 | 22 | 60 | 60 | B4 | |
39.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.321 bis 0.800 | 0.65 | 25 | 60 | 60 | B30W | |
74.53 € | 1 | Verfügbar | 34 Arbeitstage | 2.501 bis 5.500 | 5.5 | 24 | 85 | 85 | B0 | |
74.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.501 bis 5.500 | 4.5 | 24 | 85 | 85 | B4 | |
74.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.801 bis 2.500 | 1.6 | 27 | 85 | 85 | B30W | |
125.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8.001 bis 12.500 | 12 | 27 | 123 | 123 | B0 | |
125.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8.001 bis 12.500 | 10 | 27 | 123 | 123 | B4 | |
125.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.501 bis 5.500 | 4 | 30 | 123 | 123 | B30W | |
134.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8.001 bis 12.500 | 12 | 29 | 163 | 88 | B0 | |
134.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8.001 bis 12.500 | 10 | 29 | 163 | 88 | B4 | |
134.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.501 bis 5.500 | 4 | 32 | 163 | 88 | B30W | |
155.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16.001 bis 34.000 | 22.5 | 32 | 147 | 147 | B0 | ||
155.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16.001 bis 34.000 | 18 | 32 | 147 | 147 | B4 | ||
150.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5.501 bis 8.000 | 7 | 35 | 147 | 147 | B30W | ||
253.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 34.001 bis 60.000 | 40 | 35 | 265 | 165 | B0 | ||
253.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16.001 bis 34.000 | 30 | 35 | 265 | 165 | B4 | ||
241.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12.501 bis 16.000 | 14 | 37 | 265 | 165 | B30W |
Loading...
Ausführung | Other | Grundwerkstoff | Cast Iron | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Paint |
---|---|---|---|---|---|
Unten Gummi, Material | Nitrile Rubber | Eigenschaften | Performance of Vibration Proofing |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lastbereich(kN)
Max. Allowable Load(kN)
Main Body Height(mm)
Vertical Width A(mm)
Horizontal Width B(mm)
Anti-vibration Plate Used
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften