Rundschnittmutter zur Niveauregulierung.

Rundschnittmutter zur Niveauregulierung.
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A simplified jack comprised of a spherical-surface nut and taper washer. Can be tilted up to two degrees.

[Features]
· Can be tilted up to two degrees when used in combination with a spherical-surface nut and taper washer.
· Taper washers have a smaller abutting surface area than spherical surface washers, enabling adjustments to be performed with lower torque.
· An SUS304 material that is strong against rust.
· Can be used in clean rooms.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
LSN06
LSN08
LSN10
LSN12
LTW06
LTW08
LTW10
LTW12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Type Compatible Screw Diameter M
(mm)
Total height
(mm)

14.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Spherical-Surface Nut68.6

13.02 €

5.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Spherical-Surface Nut88.6

14.00 €

5.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Spherical-Surface Nut1012.6

15.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Spherical-Surface Nut1212.6

9.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Tapered Washers68.6

9.26 €

3.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Tapered Washers88.6

9.74 €

3.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Tapered Washers1012.6

10.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Tapered Washers1212.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main Body Material Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) Surface Treatment (Main Body) NA Adjustable Angle(°) 2

Technischer Support