Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PBB-03 |
PBB-03S |
PBB-04 |
PBB-04S |
PBB-05 |
PBB-05J |
PBB-05S |
PBB-05SJ |
PBB-06 |
PBB-06J |
PBB-06S |
PBB-06SJ |
PBB-08 |
PBB-08J |
PBB-08S |
PBB-08SJ |
PBB-10 |
PBB-10S |
PBB-10SJ |
PBB-12 |
PBB-12J |
PBB-12S |
PBB-12SJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Werkstoff (Kugel) | [M] Werkstoff (Grundkörper) | Outer Diameter A (mm) | Stroke C (mm) | Oberflächenbehandlung (Grundkörper) | Wärmebehandlung (Kugel) | Min Load (Range) (N) | Min Load (N) | Max Load (N) | Pressure Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Äquiv. | EN 1.0715 Equiv. | 3 | 0.4 | Black Oxide | Carburized | 0.01 bis 50 | 3 | 4.5 | Normal Pressure | ||
9.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 3 | 0.4 | NA | NA | 0.01 bis 50 | 3 | 4.5 | Normal Pressure | ||
3.40 € 1.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Äquiv. | EN 1.0715 Equiv. | 4 | 0.8 | Black Oxide | Carburized | 0.01 bis 50 | 6 | 14.5 | Normal Pressure | |
9.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 4 | 0.8 | NA | NA | 0.01 bis 50 | 6 | 14.5 | Normal Pressure | ||
3.41 € 1.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Äquiv. | EN 1.0715 Equiv. | 5 | 0.9 | Black Oxide | Carburized | 0.01 bis 50 | 8 | 14 | Normal Pressure | |
3.77 € 1.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Äquiv. | EN 1.0715 Equiv. | 5 | 0.9 | Black Oxide | Carburized | 0.01 bis 50 | 15 | 22 | Strong Pressure | |
8.74 € 4.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 5 | 0.9 | NA | NA | 0.01 bis 50 | 8 | 14 | Normal Pressure | |
11.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 5 | 0.9 | End Yellow Mark | NA | 0.01 bis 50 | 15 | 22 | Strong Pressure | ||
3.41 € 1.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Äquiv. | EN 1.0715 Equiv. | 6 | 1 | Black Oxide | Carburized | 0.01 bis 50 | 11 | 18 | Normal Pressure | |
3.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Äquiv. | EN 1.0715 Equiv. | 6 | 1 | Black Oxide | Carburized | 0.01 bis 50 | 19 | 28 | Strong Pressure | ||
9.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 6 | 1 | NA | NA | 0.01 bis 50 | 11 | 18 | Normal Pressure | ||
11.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 6 | 1 | End Yellow Mark | NA | 0.01 bis 50 | 19 | 28 | Strong Pressure | ||
4.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Äquiv. | EN 1.0715 Equiv. | 8 | 1.5 | Black Oxide | Carburized | 0.01 bis 50 | 18 | 31 | Normal Pressure | ||
5.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Äquiv. | EN 1.0715 Equiv. | 8 | 1.5 | Black Oxide | Carburized | 0.01 bis 50 | 36 | 62 | Strong Pressure | ||
10.29 € 5.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 8 | 1.5 | NA | NA | 0.01 bis 50 | 18 | 31 | Normal Pressure | |
14.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 8 | 1.5 | End Yellow Mark | NA | 0.01 bis 50 | 36 | 62 | Strong Pressure | ||
4.51 € 1.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Äquiv. | EN 1.0715 Equiv. | 10 | 2 | Black Oxide | Carburized | 0.01 bis 50 | 24 | 45 | Normal Pressure | |
13.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 10 | 2 | NA | NA | 0.01 bis 50 | 24 | 45 | Normal Pressure | ||
16.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 10 | 2 | End Yellow Mark | NA | 50.01 bis 100 | 57 | 104 | Strong Pressure | ||
6.25 € 2.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Äquiv. | EN 1.0715 Equiv. | 12 | 2.5 | Black Oxide | Carburized | 0.01 bis 50 | 26 | 49 | Normal Pressure | |
6.96 € 3.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.3505 Äquiv. | EN 1.0715 Equiv. | 12 | 2.5 | Black Oxide | Carburized | 50.01 bis 100 | 61 | 110 | Strong Pressure | |
16.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 12 | 2.5 | NA | NA | 0.01 bis 50 | 26 | 49 | Normal Pressure | ||
20.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 12 | 2.5 | End Yellow Mark | NA | 50.01 bis 100 | 61 | 110 | Strong Pressure |
Loading...
Montageart | Screw (Flathead Groove) | Gewindesicherung | NA | Oberflächenbehandlung (Kugel) | NA |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Werkstoff (Kugel)
[M] Werkstoff (Grundkörper)
Outer Diameter A(mm)
Stroke C(mm)
Oberflächenbehandlung (Grundkörper)
Wärmebehandlung (Kugel)
Min Load (Range)(N)
Min Load(N)
Pressure Type
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften