Auflagebolzen / LJ-0□

Auflagebolzen / LJ-0□
A level jack that can be used for various applications.

[Features]
· The main body is durable thanks to the use of FC250 tough cast iron.
· Operation load is 2TON

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

 

Teilenummer
LJ-01
LJ-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Stroke(lifting)
(mm)

90.02 €

1 5 Arbeitstage 10010126

134.81 €

1 6 Arbeitstage 16022040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Adjusting Bolt Shape Ausführung (Stellfuß) Anchor Bolt Fixing Type Handgriff mit Höhenverstellung NA
Eigenschaften Standard Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA Allowable Load(Min.)(kN) 20

Technischer Support