Befestigungsplatten für Fußheber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
FJKP12
FJKP12S
FJKP16
FJKP16S
FJKP20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Main Body Material Surface Treatment (Main Body) Opening Dimensions
(mm)

7.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.0038 Equiv.Bright Chromate Plating19

22.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing19

9.83 €

3.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

EN 1.0038 Equiv.Bright Chromate Plating24.5

22.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing24.5

10.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.0038 Equiv.Bright Chromate Plating30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Retention Plate Longitudinal (Length)(mm) 94 Transverse (Width)(mm) 50
Longitudinal (Length) Mounting Pitch(mm) 65 Transverse (Width) Mounting Pitch(mm) 25

Technischer Support