Grundplatten für Ausgleichsblöcke

Grundplatten für Ausgleichsblöcke
[Features]
· A base plate for leveling blocks (SS400-made).
· Effects caused by floor unevenness are not directly transmitted to the leveling block, making it is useful for improving leveling precision.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
LB-1
LB-1U
LB-2
LB-2U
LB-3
LB-3U
LB-4
LB-4U
LB-5
LB-5U
LB-6
LB-6U
LB-7U
LB-8U
LB-9U
LB-10U
LB-11U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Thickness
(mm)
Compatible Model

36.83 €

1 7 Arbeitstage 12A-1

51.93 €

1 11 Arbeitstage 12C-1

54.51 €

1 13 Arbeitstage 12A-2

67.37 €

1 6 Arbeitstage 12C-2

69.95 €

1 7 Arbeitstage 12A-3,4

84.31 €

1 6 Arbeitstage 12C-3,4

121.37 €

1 6 Arbeitstage 22BW10,20

74.32 €

1 6 Arbeitstage 12G-1

285.84 €

1 6 Arbeitstage 22BW30

116.08 €

1 6 Arbeitstage 19G-2

289.28 €

1 6 Arbeitstage 22BW60

176.67 €

1 6 Arbeitstage 19G-3

51.37 €

1 6 Arbeitstage 12H-0,U-3

71.18 €

1 6 Arbeitstage 12H-1,U-9

88.44 €

1 6 Arbeitstage 19T-2

124.53 €

1 6 Arbeitstage 19T-4

150.79 €

1 6 Arbeitstage 19T-6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Other

Technischer Support