Ausgleichsschraube (Mit Bohrungen) : A-Modell

Ausgleichsschraube (Mit Bohrungen) : A-Modell
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
A leveling bolt that can be used together with an anchor bolt.

[Features]
· Convenient for fixing machines, leveling plates, or foundations.
· Furthermore, features good workability with ring spanners since they won't drop and fall off.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
LBT-A24-H13
LBT-A32-H20
LBT-A36-H24
LBTS-A24-H13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Material Surface Treatment of Thread Main Body Material Main Body Surface Treatment Nominal of Thread
(mm)

18.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingEN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingM24x1.5

25.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingEN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingM32x1.5

27.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingEN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingM36x1.5

40.51 €

28.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)-Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)-M24x1.5

Loading...

  1. 1

Technischer Support