Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LNA-16 |
LNA-20 |
LNA-24 |
LNA-32 |
LNA-36 |
LNAS-16 |
LNAS-20 |
LNAS-24 |
LNB-12 |
LNB-16 |
LNB-20 |
LNBS-12 |
LNBS-16 |
LNBS-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Main Body Material | Nominal of Thread (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 1.1191 Equiv. | M16x1.5 | ||
9.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 1.1191 Equiv. | M20x1.5 | ||
10.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | EN 1.1191 Equiv. | M24x1.5 | ||
12.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | EN 1.1191 Equiv. | M32x1.5 | ||
13.01 € 5.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | EN 1.1191 Equiv. | M36x1.5 | |
12.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | M16x1.5 | ||
12.41 € 6.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | M20x1.5 | |
15.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | M24x1.5 | ||
0.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | EN 1.1191 Equiv. | M12x1.75 | ||
0.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | EN 1.1191 Equiv. | M16x2 | ||
1.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | EN 1.1191 Equiv. | M20x2.5 | ||
1.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | M12x1.75 | ||
2.51 € 1.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | M16x2 | ||
5.34 € 2.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | M20x2.5 |
Loading...
Surface Treatment of Thread | Nickel Plating | Main Body Surface Treatment | Nickel Plating |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Main Body Material
Nominal of Thread(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften