Rohre für Einsatzdüse SB-Modell

Rohre für Einsatzdüse SB-Modell
  • Mengenrabatt
The total length of the tube can be shortened or the tube can be bent. 

[Features]
· Suitable for mounting to nozzle tips with a SB type, TJ type, or JB type screw part.
· The total length of the tube can be shortened or the tube can be bent

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBT3.5-1
SBT3.5-2
SBT4-1
SBT4-2
SBT5-1
SBT5-2
SBT6-1
SBT6-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOperating Pressure Range
(MPa)
Diameter, thread diameter A

16.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10~1M3.5

48.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10~3M3.5

16.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10~1M4

39.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10~3M4

17.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10~1M5

39.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10~3M5

18.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10~1M6

39.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10~3M6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injection Shape Air Nozzle-related Parts Material Brass Type Insert Nozzle

Technischer Support