Einsatzdüse JJ-Modell

Einsatzdüse JJ-Modell
  • Sonderpreis bis 31/12/2024
  • Mengenrabatt
Press Fit Nozzle. Compact and can be incorporated into machinery or fixtures. The blade does not interfere with fixtures.

[Features]
· Can be incorporated into machinery or fixtures with no interference with blades or fixtures.
· The nozzle angle can be quickly changed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JJ06-1
JJ08-1
JJ10-1
JJ12-1
JJ14-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDiameter, thread diameter A

35.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10φ6

29.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10φ8

30.32 €

21.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10φ10

35.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10φ12

38.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10φ14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injection Shape Point Material Acetal Angle Adjustment Angle adjustable
Type Insert Nozzle Features Outlet Port Moveable Applicable Fluids Aqueous Solution
Operating Pressure Range(MPa) Null::1

Technischer Support