Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PM1B-1ST |
PM1B-2ST |
PM2B-1ST |
PM2B-2ST |
PM3B-1ST |
PM3B-2ST |
PM4B-1ST |
PM4B-2ST |
PM5B-1ST |
PM5B-2ST |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Nozzle Length (mm) | Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Brass | 6.4 | E(1) | |
62.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 6.4 | E(1) | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Brass | 6.4 | E(1.6) | |
62.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 6.4 | E(1.6) | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Brass | 6.4 | E(2.2) | |
62.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 6.4 | E(2.2) | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Brass | 0 | E(3) | |
62.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 0 | E(3) | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Brass | 6.4 | E(3) | |
54.50 € 28.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 6.4 | E(3) |
Loading...
Injection Shape | Point | Angle Adjustment | Angle adjustable | Type | Insert Nozzle |
---|---|---|---|---|---|
Features | Outlet Port Moveable | Applicable Fluids | Aqueous Solution | Operating Pressure Range(MPa) | ::10 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Material
Nozzle Length(mm)
Size(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften