Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PM1B-1 |
PM1B-2 |
PM2B-1 |
PM2B-2 |
PM3B-1 |
PM3B-2 |
PM4B-1 |
PM4B-2 |
PM5B-1 |
PM5B-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Nozzle Length (mm) | Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Brass | 6.4 | H(1) | ||
96.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 6.4 | H(1) | ||
106.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brass | 6.4 | H(1.6) | ||
96.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 6.4 | H(1.6) | ||
106.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Brass | 6.4 | H(2.2) | ||
113.06 € 48.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 6.4 | H(2.2) | |
103.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Brass | 0 | H(3) | ||
94.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 0 | H(3) | ||
106.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Brass | 6.4 | H(3) | ||
96.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 6.4 | H(3) |
Loading...
Injection Shape | Point | Angle Adjustment | Angle adjustable | Type | Insert Nozzle |
---|---|---|---|---|---|
Features | Outlet Port Moveable | Applicable Fluids | Aqueous Solution | Operating Pressure Range(MPa) | Null::10 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Material
Nozzle Length(mm)
Size(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften