Fotoelektrische Sensoren mit eingebautem Kompaktverstärker [E3Z]

Fotoelektrische Sensoren mit eingebautem Kompaktverstärker [E3Z]
  • Mengenrabatt
Universalsensor im Kunststoffgehäuse.
Kompakte Bauform und Hochleistungs-LED ergeben eine exzellente Leistung für Standardanwendungen.
• Minimale optische Achsabweichung für einfachen Abgleich
• IP67 und IP69K für optimalen Schutz in schwierigen Umgebungen
• Hohe Abschirmung für maximale Störunempfindlichkeit (EMC)
• Robustes PBT-Gehäuse für hohe mechanische Beständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3Z-B81-M1J 0.3M
E3Z-B86
E3Z-B87
E3Z-D61 2M
E3Z-D62 2M
E3Z-D62 5M
E3Z-D62-M3J 0.3M
E3Z-D62K-M3J 0.3M
E3Z-D66
E3Z-D81 2M
E3Z-D81 5M
E3Z-D81-M1J 0.3M
E3Z-D82 2M
E3Z-D82 5M
E3Z-D82-M3J 0.3M
E3Z-D86
E3Z-D87
E3Z-L61 2M
E3Z-L66
E3Z-L81 2M
E3Z-L86
E3Z-R61 0.5M
E3Z-R61 2M
E3Z-R61 5M
E3Z-R61-C 5M
E3Z-R61-M1J 0.3M
E3Z-R61-M1TJ 0.3M
E3Z-R61K-M3J 0.3M
E3Z-R66
E3Z-R81 5M
E3Z-R81 10M
E3Z-R81-M1J 0.3M
E3Z-R81-M1J 0.8M
E3Z-R81-M1TJ 0.3M
E3Z-R81-M3J 0.3M
E3Z-R81-M5J 0.3M
E3Z-R81X-S0SRW-M5
E3Z-R86
E3Z-R86-4
E3Z-R86H
E3Z-T61 0.5M
E3Z-T61 2M
E3Z-T61 5M
E3Z-T61-D 2M
E3Z-T61-L-M1J 0.3M
E3Z-T61-M1J 0.3M
E3Z-T61-M1TJ 0.3M
E3Z-T61-M3J 0.3M
E3Z-T61A 0.5M
E3Z-T61A 2M
E3Z-T61A-M1J 0.3M
E3Z-T61AK-M1J 0.3M
E3Z-T61K 2M
E3Z-T61K-M3J 0.3M
E3Z-T62 2M
E3Z-T66
E3Z-T66A
E3Z-T81 2M
E3Z-T81 5M
E3Z-T81-D-M1J-1 0.3M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Erfasstes Objekt Erkennungsmethode Lichtachse, Positionierung, Ausführung Strahlform Lichtquelle Kopfform Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Standard-Erkennungsobjekt
(Ø)
Kleinster erkannter Gegenstand
(Ø)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode Betriebsumgebung Raumbetriebstemperatur
(℃)
Max. Kopfbreite
(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe
(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Versorgungsspannung
(V)
Ausgangsformat Betriebsmodus Anschlussmethode Größe Detektorkopf (Schraubausführung)
(mm)
Messkopfgröße (zylindrisch)
(mm)
Kabellänge
(m)
Zeitschalter Zubehörfunktion (ohne Verstärker) Punkt-Ø
(mm)
Reaktionszeit (Standardmodus)
(ms)
Anzahl optischer Achsen
(Optische Achse)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) Laserklasse Form (Verstärker) Material (Verstärker) Passende Sensoren Überblick Form (Strahl) Eingang/Ausgang Freischnitt-Unterstützung Festigkeit (Zug)
(N)
Festigkeit (Anzug)
(N▪m)
Öffnungswinkel
(°)
Material (Messkopf) Befestigungsmethode Kombi-Objektiv Senderformat Erkennungsabstand
(mm)
Werkstoff des Kabelmantels Werkstoff der optischen Fläche Lieferumfang des Einwegsystems Betriebsmittel-Schutzklasse Einstellverfahren Ausführung der Schaltfunktion Lichtart Gehäusebauform Analogausgang -10 V ... +10 V Vorausfallmeldung Mit Reflektor Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion Max. Ausgangsstrom
(mA)
Max. Schaltabstand
(mm)
Min. Reflektorabstand
(mm)
Schaltfrequenz
(Hz)
Bemessungsschaltabstand
(mm)
Wellenlänge des Sensors
(nm)
AWG-Nummer Lichtfleck
(mm²)
Schutzart (NEMA) Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Explosionsschutz-Kategorie für Staub Explosionsschutz-Kategorie für Gas Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Mit Wiederanlaufsperre Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Analogausgang 0 mA ... 20 mA Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Mit sonstigem Analogausgang Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Geeignet für Sicherheitsfunktionen Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Analogausgang 4 mA ... 20 mA Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Analogausgang 0 V ... 10 V Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge Sicherheitstyp nach IEC 61496-1

186.90 €

1 3 Arbeitstage ----[Rot] Rote LED-Bis 500----−25~5510,832,22012–24 VDCPNPHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarKabel mit Steckverbinder--0,3falsch--1--Ohne--------------500-Kunststoff-Schutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarRotlicht unpolarisiertQuaderfalschfalschfalsch011005001001000500660---SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

186.90 €

1 3 Arbeitstage ----[Rot] Rote LED-Bis 500----−25~5510,832,22012–24 VDCPNPHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarSteckverbinder M8---Ohne Zeitschalter--1--Ohne--------------500-Kunststoff-Schutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarRotlicht unpolarisiertQuaderfalschfalschfalsch011005001001000500660--SonstigeSonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

186.90 €

1 3 Arbeitstage ----[Rot] Rote LED-Bis zu 2.000----−25~5510,832,22012–24 VDCPNPHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarSteckverbinder M8---Ohne Zeitschalter--1--Ohne--------------2000-Kunststoff-Schutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarRotlicht unpolarisiertQuaderfalschfalschfalsch01100200050010002000660--SonstigeSonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

175.20 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 100--Diffusionsreflektierende AusführungStandard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--2---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----5~100-----------------------------------------------

175.20 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 1.000--Diffusionsreflektierende AusführungStandard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--2---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----1000-----------------------------------------------

184.10 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 1.000--Diffusionsreflektierende AusführungStandard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--5---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----1000-----------------------------------------------

102.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 1.000--Diffusionsreflektierende AusführungStandard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais (M8)--0,3---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----1000-----------------------------------------------

278.60 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 1.000--Diffusionsreflektierende AusführungStandard / Öldicht / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais (M8)--0,3---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----1000-----------------------------------------------

175.20 €

50 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 100--Diffusionsreflektierende AusführungStandard / Kältebeständigkeit-30~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckverbinder (M8)------1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----5~100-----------------------------------------------

175.20 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 100--Diffusionsreflektierende AusführungStandard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCPNP offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--2---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----5~100-----------------------------------------------

174.20 €

1 3 Arbeitstage ----Infrarot-LED-Bis zu 100----−25~5510,832,22012–24 VDCPNPHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais (M12)--5Ohne Zeitschalter--1--Ohne--------------5~100Polyvinylchlorid (PVC)Kunststoff-Schutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarInfrarotlichtQuaderfalschfalschfalsch01100100-1000-86024--SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

166.10 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 100--Diffusionsreflektierende AusführungStandard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCPNP offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais (M12)--0,3---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----5~100-----------------------------------------------

175.20 €

1 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 1.000--Diffusionsreflektierende AusführungStandard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCPNP offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--2---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----1000-----------------------------------------------

184.10 €

1 3 Arbeitstage ----Infrarot-LED-Bis zu 1.000----−25~5510,832,22012–24 VDCPNPHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais (M12)--5Ohne Zeitschalter--1--Ohne--------------5~1000Polyvinylchlorid (PVC)Kunststoff-Schutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarInfrarotlichtQuaderfalschfalschfalsch011001000-1000-86024-SonstigeSonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

166.10 €

1 3 Arbeitstage ----Infrarot-LED-Bis zu 1.000----−25~5510,832,22012–24 VDCPNPHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarCable with connector--0,3falsch--1--Ohne--------------0~1000Polyvinylchlorid (PVC)Kunststoff-Schutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarInfrarotlichtQuaderfalschfalschfalsch011001000-1000-860---SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

175.20 €

1 3 Arbeitstage ----Infrarot-LED-Bis zu 100----−25~5510,832,22012–24 VDCPNPHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarSteckverbinder M8---Ohne Zeitschalter--1--Ohne--------------5~100Polyvinylchlorid (PVC)Kunststoff-Schutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarInfrarotlichtQuaderfalschfalschfalsch01100100-1000-86024--SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

175.20 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 1.000--Diffusionsreflektierende AusführungStandard / Kältebeständigkeit-30~552010,833,112–24 VDCPNP offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckverbinder (M8)------1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----1000-----------------------------------------------

213.90 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungKleine Punkte[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 200-0,1Diffusionsreflektierende AusführungStandard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--2--φ2,51-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----60~120-----------------------------------------------

213.90 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungKleine Punkte[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 200-0,1Diffusionsreflektierende AusführungStandard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckverbinder (M8)--2--φ2,51-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----60~120-----------------------------------------------

213.90 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungKleine Punkte[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 200-0,1Diffusionsreflektierende AusführungStandard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCPNP offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--2--φ2,51-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----60~120-----------------------------------------------

213.90 €

1 3 Arbeitstage ----[Rot] Rote LED-Bis zu 200----−25~5510,832,22012–24 VDCPNPHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarSteckverbinder M8---Ohne Zeitschalter--1--Ohne--------------60~120SonstigeKunststoff-Schutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarRotlicht polarisiertQuaderfalschfalschfalsch01100120-1000-660245SonstigeSonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

154.40 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter ReflektorStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 4.00075-[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--0,5---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----100~4000-----------------------------------------------

179.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter ReflektorStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 4.00075-[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--2---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----100~4000-----------------------------------------------

188.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter ReflektorStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 4.00075-[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--5---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----100~4000-----------------------------------------------

222.50 €

1 3 Arbeitstage ----[Rot] Rote LED-Bis zu 4.000----−25~5010,8312012–24 VDCNPNHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--5falsch--1--Ohne--------------4000-Kunststoff-Schutzklasse 0Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarRotlicht polarisiertQuaderfalschfalschwahr01100400010010004000680---SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

186.90 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter ReflektorStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 4.00075-[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais (M12)--0,3---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----100~4000-----------------------------------------------

137.30 €

1 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter ReflektorStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 4.00075-[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Smart Click-Steckerrelais (M12)--0,3---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----100~4000-----------------------------------------------

280.10 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter ReflektorStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 3.00075-[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)Standard / Öldicht / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais (M8)--0,3---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----150~3000-----------------------------------------------

137.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter ReflektorStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 4.00075-[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)Standard / Kältebeständigkeit-40~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckverbinder (M8)------1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----100~4000-----------------------------------------------

188.60 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter ReflektorStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 4.00075-[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCPNP offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--5---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----100~4000-----------------------------------------------

193.00 €

1 3 Arbeitstage ----[Rot] Rote LED-Bis zu 4.000----−25~5010,8312012–24 VDCPNPHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--10falsch--1--Ohne--------------4000-Kunststoff-Schutzklasse 0Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarRotlicht polarisiertQuaderfalschfalschfalsch01100400010010004000680---SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

186.90 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter ReflektorStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 4.00075-[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCPNP offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais (M12)--0,3---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----100~4000-----------------------------------------------

202.10 €

1 3 Arbeitstage ----[Rot] Rote LED-Bis zu 4.000----−25~5010,8312012–24 VDCPNPHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarKabel mit Steckverbinder--0,8falsch--1--Ohne--------------4000-Kunststoff-Schutzklasse 0Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarRotlicht polarisiertQuaderfalschfalschfalsch01100400010010004000680--SonstigeSonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

137.30 €

1 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter ReflektorStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 4.00075-[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCPNP offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Smart Click-Steckerrelais (M12)--0,3---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----4000-----------------------------------------------

186.90 €

1 3 Arbeitstage ----[Rot] Rote LED-Bis zu 4.000----−25~5510,832,22012–24 VDCPNPHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarKabel mit Steckverbinder--0,3Ohne Zeitschalter--1--Ohne--------------4000-Kunststoff-Schutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarRotlicht polarisiertQuaderfalschfalschfalsch01100400010010004000660---SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

202.10 €

1 3 Arbeitstage ----[Rot] Rote LED-Bis zu 4.000----−25~5510,832,22012–24 VDCPNPHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarKabel mit Steckverbinder--0,3Ohne Zeitschalter--1--Ohne--------------4000-Kunststoff-Schutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarRotlicht polarisiertQuaderfalschfalschfalsch01100400010010004000660---SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

197.50 €

1 3 Arbeitstage ----[Rot] Rote LED-Bis zu 4.000----−25~5510,8312012–24 VDCPNPHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarKabel mit Steckverbinder------1--Ohne--------------4000-Kunststoff-Schutzklasse 0Manuelle EinstellungSchließer (NO)Rotlicht polarisiertQuaderfalsch---1100400010010004000680---SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

179.50 €

1 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter ReflektorStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 4.00075-[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)Standard / Kältebeständigkeit-40~552010,833,112–24 VDCPNP offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais (M8)------1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----100~4000-----------------------------------------------

197.50 €

1 3 Arbeitstage ----Infrarot-LED-Bis zu 4.000----−25~5010,8312012–24 VDCPNPHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarSteckverbinder M8---falsch--1--Ohne--------------5000-Kunststoff-Schutzklasse 0Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarInfrarotlichtQuaderfalschfalschfalsch01100500010010005000870---SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

149.70 €

1 3 Arbeitstage ----[Rot] Rote LED-Bis zu 4.000----−25~5010,8312012–24 VDCPNPHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarSteckverbinder M8---falsch--1--Ohne--------------4000-Kunststoff-Schutzklasse 0Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarRotlicht polarisiertQuaderfalschfalschfalsch01100400010010004000680---SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

126.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischMin. 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--0,5---1-Meldeleuchte---------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----15000-----------------------------------------------

227.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischMin. 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--2---1-Meldeleuchte---------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----15000-----------------------------------------------

224.30 €

1 5 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischMin. 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--5---1-Meldeleuchte---------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----15000-----------------------------------------------

178.10 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischMin. 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCPNP offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--2---1-Meldeleuchte----Fotodetektor (E3Z-T61-L Projektor)----------15000-----------------------------------------------

79.68 €

1 21 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischMin. 10.000---Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais (M12)--0,3---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)----L15000-----------------------------------------------

239.10 €

1 5 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischMin. 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais (M12)--0,3---1-Meldeleuchte---------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----15000-----------------------------------------------

119.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischMin. 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Smart Click-Steckerrelais (M12)--0,3---1-Meldeleuchte---------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----15000-----------------------------------------------

239.10 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischMin. 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais (M8)--0,3---1-Meldeleuchte---------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----15000-----------------------------------------------

126.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--0,5---1-Meldeleuchte---------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----10000-----------------------------------------------

174.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--2---1-Meldeleuchte---------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----10000-----------------------------------------------

126.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais (M12)--0,3---1-Meldeleuchte---------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----10000-----------------------------------------------

126.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 10.00012--Standard / Öldicht / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais (M12)--0,3---1-Meldeleuchte---------------10000-----------------------------------------------

333.00 €

1 5 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischMin. 10.00012--Standard / Öldicht / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--2---1-Meldeleuchte---------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----15000-----------------------------------------------

402.00 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischMin. 10.00012--Standard / Öldicht / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais (M8)--0,3---1-Meldeleuchte----Projektor (E3Z-T61-D Empfänger)----------15000-----------------------------------------------

198.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischMin. 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--2---1-Meldeleuchte---------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----30000-----------------------------------------------

174.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischMin. 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit-40~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais (M8)------1-Meldeleuchte---------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----15000-----------------------------------------------

174.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandard[Rot] Rote LED[Quadratisch] QuadratischBis zu 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCNPN offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais (M8)------1-Meldeleuchte---------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----10000-----------------------------------------------

227.30 €

1 5 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischMin. 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCPNP offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--2---1-Meldeleuchte---------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----15000-----------------------------------------------

237.60 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichStandardInfrarot-LED[Quadratisch] QuadratischMin. 10.00012--Standard / Kältebeständigkeit-25~552010,833,112–24 VDCPNP offener KollektorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel--5---1-Meldeleuchte---------max. 0,5 (M3-Schrauben)-----15000-----------------------------------------------

188.60 €

1 3 Arbeitstage ----Infrarot-LED-Bis zu 2.000----−25~5510,8312010–30 VDCPNPHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarKabel mit Steckverbinder--0,3Ohne Zeitschalter--1--Ohne---------15----15000Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffEmpfängerSchutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarInfrarotlichtQuaderfalschfalschfalsch0110015000-10001500086025-SonstigeSonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Fotoelektrischer Sensor Gehäusematerial Polybutylenterephthalat Verstärker, Zubehör, Ausführung Ausführung mit integriertem Verstärker
Raumbetriebstemperatur(%) 35::85 Schutzart IP67

Technischer Support