Flacher Näherungssensor [E2K-F]

Flacher Näherungssensor [E2K-F]
  • Mengenrabatt
Kapazitiver Näherungssensor mit flachem Profil für flexiblen Einbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2K-F10MC1
E2K-F10MC2
E2K-F10MC2 2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form [L1] Abstand (Erfassungsbereich)
(mm)
Erfasstes Objekt Einsatzbereiche, Betriebsbedingungen Geschirmt/Nicht geschirmt Richtungserkennung Gehäusematerial Beschichtungserkennung Ausführung (Verstärker) Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)
(mm)
Größe und Breite Sensorkopf
(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)
(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf
(mm)
Prüfsiegel Schutzklasse (IEC) Stromtyp Ausgangsformat Betriebsmodus Anordnung der Anschlussstifte Kabellänge
(m)
Ausführung mit abweichender Frequenz Kabelspezifikation Beinhaltete Funktion Ausführung Kombination aus Verstärker/Kopf Mechanische Einbaubedingung für Sensor Beschichtung Gehäuse Ausführung der Schnittstelle Art der Betätigung Gehäusebauform Kaskadierbar Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion Durchmesser Sensor
(mm)
Schaltfrequenz
(Hz)
Werkstoff des Gehäuses SIL nach IEC 61508 Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Explosionsschutz-Kategorie für Staub Performance Level nach EN ISO 13849-1 Explosionsschutz-Kategorie für Gas Druckfest Geeignet für Sicherheitsfunktionen Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge

129.50 €

1 3 Arbeitstage ---------------DCNPNNO-------QuasibündigSonstigeOhneSonstigeSonderbauformwahr134100KunststoffOhneOhneOhneLevel aOhnefalschfalschfalsch000

129.50 €

1 3 Arbeitstage ---------------DCNPNÖffner-------QuasibündigSonstigeOhneSonstigeSonderbauformwahr134100KunststoffOhneOhneOhneLevel aOhnefalschfalschfalsch000

72.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage QuadratischBis zu 10Leiter und DielektrikStandard / KältebeständigkeitNicht abgeschirmte Ausführung[Seitliche Erkennung] Oberseite[ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABS[ABS Kunststoff] Wärmebeständiges ABSAusführung mit integriertem Verstärker40,1~5010,1~2010.1CE / IECIP663-adrige DC-AusführungNPN offener KollektorNC-2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 3-adrig-Flache, elektrostatisch belastbare Ausführung----------------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm) 10~20 Kopfgröße, Tiefe(mm) 20 Versorgungsspannung 12-24 VDC
Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel Details Erfassungsabstand L1(mm) 10

Technischer Support