Zylindrischer Näherungssensor [E2K-X]

Zylindrischer Näherungssensor [E2K-X]
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
· Ein kapazitiver, universell einsetzbarer Typ mit Gewinde.
· Die Typen M12, M18 und M30 sind verfügbar.
· Fester Erfassungsbereich, Typ ohne Justierung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2K-X4ME1
E2K-X4ME1 2M
E2K-X4ME1 5M
E2K-X4ME2 2M
E2K-X4MF1
E2K-X4MF1 2M
E2K-X4MF2
E2K-X4MF2 2M
E2K-X4MY1 2M
E2K-X8ME1
E2K-X8ME1 2M
E2K-X8ME2 2M
E2K-X8MF1
E2K-X8MF1 2M
E2K-X8MF2
E2K-X8MF2 2M
E2K-X8MY1
E2K-X8MY1 2M
E2K-X8MY2 2M
E2K-X15ME1
E2K-X15ME1 2M
E2K-X15ME2 2M
E2K-X15MF1
E2K-X15MF1 2M
E2K-X15MF2
E2K-X15MF2 2M
E2K-X15MY1 2M
E2K-X15MY2 2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L1] Abstand (Erfassungsbereich)
(mm)
Erfasstes Objekt Größe Schraubensensorkopf Kopfgröße, Tiefe (Bereich)
(mm)
Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)
(mm)
Größe und Breite Sensorkopf
(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)
(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf
(mm)
Schutzklasse (IEC) Stromtyp Versorgungsspannung Ausgangsformat Betriebsmodus Anschlussmethode Anordnung der Anschlussstifte Kabellänge
(m)
Ausführung mit abweichender Frequenz Kabelspezifikation Beinhaltete Funktion Ausführung Kombination aus Verstärker/Kopf Details Erfassungsabstand L1
(mm)
Mechanische Einbaubedingung für Sensor Beschichtung Gehäuse Ausführung der Schnittstelle Art der Betätigung Gehäusebauform Kaskadierbar Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion Durchmesser Sensor
(mm)
Schaltfrequenz
(Hz)
Mit Statusanzeige SIL nach IEC 61508 Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Explosionsschutz-Kategorie für Staub Performance Level nach EN ISO 13849-1 Explosionsschutz-Kategorie für Gas Druckfest Geeignet für Sicherheitsfunktionen Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge

154.30 €

1 3 Arbeitstage Bis 5Magnetisches Metall / Leiter und DielektrikM1270,1~80-----DC10–30 VDCNPNNOKabel mit Steckverbinder-------4QuasibündigSonstigeOhneSonstigeZylinder glattwahr112.5100-OhneOhneOhneLevel aOhnefalschfalschfalsch000

109.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Bis 5Leiter und DielektrikM1250,1~6060----IP663-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN-Spannungs-/StromausgangNOAusführung mit integriertem Kabel-2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig-Ausführung mit Universal-Schneidkopf-4---------------------

159.00 €

1 7 Arbeitstage Bis 5Leiter und DielektrikM1250,1~6060----IP663-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN-Spannungs-/StromausgangNOAusführung mit integriertem Kabel(1) braun + V, (4) schwarz Steuerausgang, (3) blau 0V5StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig-Ausführung mit Universal-Schneidkopf-4---------------------

109.17 €

1 6 Arbeitstage Bis 5Leiter und DielektrikM1250,1~6060----IP663-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN-Spannungs-/StromausgangNCAusführung mit integriertem Kabel-2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig-Ausführung mit Universal-Schneidkopf-4---------------------

154.30 €

1 3 Arbeitstage Bis 5Magnetisches Metall / Leiter und DielektrikM1250,1~6080-----DC10–30 VDCPNPNOKabel mit Steckverbinder-------4QuasibündigSonstigeOhneSonstigeZylinder glattwahr112.5100-OhneOhneOhneLevel aOhnefalschfalschfalsch000

109.34 €

1 6 Arbeitstage Bis 5Leiter und DielektrikM1250,1~6060----IP663-adrige DC-Ausführung12-24 VDCPNP-Spannungs-/StromausgangNOAusführung mit integriertem Kabel-2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig-Ausführung mit Universal-Schneidkopf-4---------------------

154.30 €

1 3 Arbeitstage Bis 5Magnetisches Metall / Leiter und DielektrikM12-------DC-PNP---------4---------------------

109.68 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage Bis 5Leiter und DielektrikM1250,1~6060----IP663-adrige DC-Ausführung12-24 VDCPNP-Spannungs-/StromausgangNCAusführung mit integriertem Kabel(1) braun + V, (2) schwarz Steuerausgang, (3) blau 0V2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig-Ausführung mit Universal-Schneidkopf-4---------------------

123.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Bis 5Leiter und DielektrikM1250,1~6060----IP66AC, 2-adrig100-220 VACAC, 2-adrigNOAusführung mit integriertem Kabel-2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig-Ausführung mit Universal-Schneidkopf-4---------------------

172.80 €

1 3 Arbeitstage Bis zu 10Magnetisches Metall / Leiter und DielektrikM1870,1~80-----DC10–30 VDCNPNNOKabel mit Steckverbinder-------8QuasibündigSonstigeOhneSonstigeZylinder glattwahr118.5100-OhneOhneOhneLevel aOhnefalschfalschfalsch000

120.42 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 10Leiter und DielektrikM1850,1~6060----IP663-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN-Spannungs-/StromausgangNOAusführung mit integriertem Kabel-2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Ausführung mit Universal-Schneidkopf-8---------------------

120.76 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 10Leiter und DielektrikM1850,1~6060----IP663-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN-Spannungs-/StromausgangNCAusführung mit integriertem Kabel(1) braun + V, (2) schwarz Steuerausgang, (3) blau 0V2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Ausführung mit Universal-Schneidkopf-8---------------------

172.80 €

1 3 Arbeitstage Bis zu 10Magnetisches Metall / Leiter und DielektrikM1870,1~80-----DC10–30 VDCPNPNOAusführung mit integriertem Kabel-------8SonstigeSonstigeOhneSonstigeZylinder glattwahr118.5100-OhneOhneOhneLevel aOhnefalschfalschfalsch000

120.43 €

1 9 Arbeitstage Bis zu 10Leiter und DielektrikM1850,1~6060----IP663-adrige DC-Ausführung12-24 VDCPNP-Spannungs-/StromausgangNOAusführung mit integriertem Kabel-2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Ausführung mit Universal-Schneidkopf-8---------------------

172.80 €

1 3 Arbeitstage Bis zu 10Magnetisches Metall / Leiter und DielektrikM1870,1~80-----DC10–30 VDCPNPÖffnerAusführung mit integriertem Kabel-------8Nicht bündigSonstigeOhneMetallisches TargetZylinder, Gewindefalsch118100wahrOhneOhneOhneOhneOhnefalschfalschfalsch000

119.83 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 10Leiter und DielektrikM1850,1~6060----IP663-adrige DC-Ausführung12-24 VDCPNP-Spannungs-/StromausgangNCAusführung mit integriertem Kabel(1) braun + V, (2) schwarz Steuerausgang, (3) blau 0V2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Ausführung mit Universal-Schneidkopf-8---------------------

82.50 €

1 3 Arbeitstage Bis zu 10Magnetisches Metall / Leiter und DielektrikM1870,1~8015,1~2018.520,1~3018.5-AC10–30 VDC2-DrahtNOKabel mit Steckverbinder-------8QuasibündigSonstigeOhneSonstigeZylinder glattwahr118.510-OhneOhneOhneLevel aOhnefalschfalschfalsch000

132.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Bis zu 10Leiter und DielektrikM1850,1~6060----IP66AC, 2-adrig100-220 VACAC, 2-adrigNOAusführung mit integriertem Kabel-2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Ausführung mit Universal-Schneidkopf-8---------------------

132.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Bis zu 10Leiter und DielektrikM1850,1~6060----IP66AC, 2-adrig100-220 VACAC, 2-adrigNCAusführung mit integriertem Kabel-2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Ausführung mit Universal-Schneidkopf-8---------------------

187.00 €

1 3 Arbeitstage Bis zu 20Magnetisches Metall / Leiter und DielektrikM3070,1~80-----DC10–30 VDCNPNNOKabel mit Steckverbinder-------15QuasibündigSonstigeOhneSonstigeZylinder glattwahr130.5100-OhneOhneOhneLevel aOhnefalschfalschfalsch000

127.59 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 20Leiter und DielektrikM3050,1~6060----IP663-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN-Spannungs-/StromausgangNOAusführung mit integriertem Kabel-2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Ausführung mit Universal-Schneidkopf-15---------------------

128.01 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 20Leiter und DielektrikM3050,1~6060----IP663-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN-Spannungs-/StromausgangNCAusführung mit integriertem Kabel(1) braun + V, (2) schwarz Steuerausgang, (3) blau 0V2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Ausführung mit Universal-Schneidkopf-15---------------------

187.00 €

1 3 Arbeitstage Bis zu 20Magnetisches Metall / Leiter und DielektrikM3070,1~80-----DC10–30 VDCPNPNOKabel mit Steckverbinder-------15SonstigeSonstigeOhneSonstigeZylinder glattwahr130.5100-OhneOhneOhneLevel aOhnefalschfalschfalsch000

127.58 €

1 21 Arbeitstage Bis zu 20Leiter und DielektrikM3050,1~6060----IP663-adrige DC-Ausführung12-24 VDCPNP-Spannungs-/StromausgangNOAusführung mit integriertem Kabel-2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Ausführung mit Universal-Schneidkopf-15---------------------

187.00 €

1 3 Arbeitstage Bis zu 20Magnetisches Metall / Leiter und DielektrikM3070,1~80-----DC10–30 VDCPNPÖffnerAusführung mit integriertem Kabel-------15Nicht bündigSonstigeOhneMetallisches TargetZylinder, Gewindefalsch130100wahrOhneOhneOhneOhneOhnefalschfalschfalsch000

132.90 €

1 13 Arbeitstage Bis zu 20Leiter und DielektrikM3050,1~6060----IP663-adrige DC-Ausführung12-24 VDCPNP-Spannungs-/StromausgangNCAusführung mit integriertem Kabel(1) braun + V, (2) schwarz Steuerausgang, (3) blau 0V2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Ausführung mit Universal-Schneidkopf-15---------------------

139.03 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 20Leiter und DielektrikM3050,1~6060----IP66AC, 2-adrig100-220 VACAC, 2-adrigNOAusführung mit integriertem Kabel-2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Ausführung mit Universal-Schneidkopf-15---------------------

139.03 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 20Leiter und DielektrikM3050,1~6060----IP66AC, 2-adrig100-220 VACAC, 2-adrigNCAusführung mit integriertem Kabel-2StandardRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Ausführung mit Universal-Schneidkopf-15---------------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Schraubentyp Einsatzbereiche, Betriebsbedingungen Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit Geschirmt/Nicht geschirmt Nicht abgeschirmte Ausführung
Richtungserkennung Vorderseite Gehäusematerial Wärmebeständiges ABS Beschichtungserkennung Wärmebeständiges ABS
Ausführung (Verstärker) Ausführung mit integriertem Verstärker Prüfsiegel IEC

Technischer Support