Kompakte Fotoelektrische Lasersensoren mit integriertem Verstärker [E3Z-LT/LR/LL]

Kompakte Fotoelektrische Lasersensoren mit integriertem Verstärker [E3Z-LT/LR/LL]
LASER Sensor im kompakten Kunststoffgehäuse
Der E3Z Lasersensor im kompakten Kunststoffgehäuse verfügt über einen sichtbaren Laserstrahl für präzise Positionsbestimmungen und Erfassungsanwendungen.
• Sichtbarer Laserstrahl für präzise Positionsbestimmungen und Erfassung kleiner Objekte
• Hohe Präzision über weite Bereiche dank Hochleistungs-LED
• Laserprodukt der Klasse 1
• Präzise Hintergrundausblendung und geringer Schwarz-/Weiß-Fehler für sichere Erfassung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3Z-LL61 2M
E3Z-LL61-M1J 0.3M
E3Z-LL63 2M
E3Z-LL81 2M
E3Z-LL81 5M
E3Z-LL81-M1J 0.3M
E3Z-LL81-M3J 0.3M
E3Z-LL83 2M
E3Z-LL83-M1J 0.3M
E3Z-LL86
E3Z-LL88
E3Z-LR61 2M
E3Z-LR66
E3Z-LR81 2M
E3Z-LR81 10M
E3Z-LR81-M1J 0.3M
E3Z-LR86
E3Z-LT61 2M
E3Z-LT61-M1J 0.3M
E3Z-LT81 2M
E3Z-LT81-M1J 0.3M
E3Z-LT86
E3Z-LT86-D
E3Z-LT86-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Erfasstes Objekt Erkennungsmethode Lichtachse, Positionierung, Ausführung Lichtquelle Kopfform Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Standard-Erkennungsobjekt
(Ø)
Kleinster erkannter Gegenstand
(Ø)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode Betriebsumgebung Raumbetriebstemperatur
(℃)
Max. Kopfbreite
(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe
(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Ausgangsformat Anschlussmethode Größe Detektorkopf (Schraubausführung)
(mm)
Messkopfgröße (zylindrisch)
(mm)
Kabellänge
(m)
Zeitschalter Zubehörfunktion (ohne Verstärker) Punkt-Ø
(mm)
Reaktionszeit (Standardmodus)
(ms)
Anzahl optischer Achsen
(Optische Achse)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) Laserklasse Form (Verstärker) Material (Verstärker) Passende Sensoren Überblick Form (Strahl) Eingang/Ausgang Freischnitt-Unterstützung Festigkeit (Zug)
(N)
Festigkeit (Anzug)
(N▪m)
Öffnungswinkel
(°)
Material (Messkopf) Befestigungsmethode Kombi-Objektiv Erkennungsabstand
(mm)
Werkstoff des Kabelmantels Werkstoff der optischen Fläche Lieferumfang des Einwegsystems Betriebsmittel-Schutzklasse Einstellverfahren Ausführung der Schaltfunktion Lichtart Gehäusebauform Analogausgang -10 V ... +10 V Vorausfallmeldung Mit Reflektor Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion Max. Ausgangsstrom
(mA)
Max. Schaltabstand
(mm)
Min. Reflektorabstand
(mm)
Schaltfrequenz
(Hz)
Bemessungsschaltabstand
(mm)
Wellenlänge des Sensors
(nm)
AWG-Nummer Lichtfleck
(mm²)
Triangulation Einstellbereich
(mm)
Schutzart (NEMA) Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Explosionsschutz-Kategorie für Staub Explosionsschutz-Kategorie für Gas Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Mit Wiederanlaufsperre Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Analogausgang 0 mA ... 20 mA Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Mit sonstigem Analogausgang Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Geeignet für Sicherheitsfunktionen Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Analogausgang 4 mA ... 20 mA Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Analogausgang 0 V ... 10 V Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge Sicherheitstyp nach IEC 61496-1

275.40 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)[Quadratisch] QuadratischBis zu 300-0,2Abstand einstellbarStandard / Kältebeständigkeit-10~552010,831NPN offener KollektorAusführung mit integriertem Kabel--2---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)----20~300-------------------------------------------------

270.90 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)[Quadratisch] QuadratischBis zu 300-0,2Abstand einstellbarStandard / Kältebeständigkeit-10~552010,831NPN offener KollektorAusführung mit Steckerrelais (M12)--0,3---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)----20~300-------------------------------------------------

270.90 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)[Quadratisch] QuadratischBis zu 300-0,2Abstand einstellbarStandard / Kältebeständigkeit-10~552010,831NPN offener KollektorAusführung mit integriertem Kabel--2---0,5-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)----25~300-------------------------------------------------

275.40 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)[Quadratisch] QuadratischBis zu 300-0,2Abstand einstellbarStandard / Kältebeständigkeit-10~552010,831PNP offener KollektorAusführung mit integriertem Kabel--2---1-----------max. 0,5 (M3-Schrauben)----20~300-------------------------------------------------

278.50 €

1 3 Arbeitstage ---[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)-Bis zu 300----−10~5510,832,220PNPAusführung mit Steckerrelais (M8)--2Ohne Zeitschalter--1--Klasse 1-------------20~300Polyvinylchlorid (PVC)Kunststoff-Schutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch01100300201000300655240,4Hintergrundausblendung20 - 300-SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

275.40 €

1 3 Arbeitstage ---[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)-Bis zu 300----−10~5510,832,220PNPSteckverbinder M12--0,3Ohne Zeitschalter--1--Klasse 1-------------20~300Polyvinylchlorid (PVC)Kunststoff-Schutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch01100300201000300655240,4Hintergrundausblendung20 - 300-SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

261.50 €

1 3 Arbeitstage ---[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)-Bis zu 300----−10~5510,832,220PNPSteckverbinder M8--0,3Ohne Zeitschalter--1--Klasse 1-------------20~300Polyvinylchlorid (PVC)Kunststoff-Schutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch01100300201000300655240,4Hintergrundausblendung20 - 300-SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

273.80 €

1 3 Arbeitstage ---[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)-Bis zu 300----−10~5510,832,220PNPAusführung mit Steckerrelais (M8)--2Ohne Zeitschalter--0,5--Klasse 1-------------25~300Polyvinylchlorid (PVC)Kunststoff-Schutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch01100300252000300655240,4Hintergrundausblendung25 - 300-SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

275.40 €

1 3 Arbeitstage ---[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)-Bis zu 300----−10~5510,832,220PNPSteckverbinder M12--0,3Ohne Zeitschalter--0,5--Klasse 1-------------25~300Polyvinylchlorid (PVC)Kunststoff-Schutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch01100300252000300655240,4Hintergrundausblendung25 - 300-SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

275.40 €

1 3 Arbeitstage ---[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)-Bis zu 300----−10~5510,832,220PNPSteckverbinder M8---Ohne Zeitschalter--1--Klasse 1-------------20~300Polyvinylchlorid (PVC)Kunststoff-Schutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch01100300201000300655240,4Hintergrundausblendung20 - 300-SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

275.40 €

1 3 Arbeitstage ---[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)-Bis zu 300----−10~5510,832,220PNPSteckverbinder M8---Ohne Zeitschalter--0,5--Klasse 1-------------25~300Polyvinylchlorid (PVC)Kunststoff-Schutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch01100300252000300655240,4Hintergrundausblendung25 - 300-SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

236.90 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter Reflektor[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)[Quadratisch] QuadratischMin. 10.000756[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)Standard / Kältebeständigkeit-10~552010,831NPN offener KollektorAusführung mit integriertem Kabel--2--φ51--Klasse 1--------max. 0,5 (M3-Schrauben)----300~15000-------------------------------------------------

236.90 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter Reflektor[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)[Quadratisch] QuadratischMin. 10.000756[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)Standard / Kältebeständigkeit-10~552010,831NPN offener KollektorAusführung mit Steckverbinder (M8)-----φ51--Klasse 1--------max. 0,5 (M3-Schrauben)----300~15000-------------------------------------------------

241.90 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter Reflektor[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)[Quadratisch] QuadratischMin. 10.000756[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)Standard / Kältebeständigkeit-10~552010,831PNP offener KollektorAusführung mit integriertem Kabel--2--φ51--Klasse 1--------max. 0,5 (M3-Schrauben)----300~15000-------------------------------------------------

263.10 €

1 3 Arbeitstage ---[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)-Min. 10.000----−25~5510,83120PNPAusführung mit Steckerrelais (M8)--10Ohne Zeitschalter--1--Klasse 1-------------15000-Kunststoff-Schutzklasse 0Manuelle EinstellungSchließer (NO)Laserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch0130015000100100015000650----SonstigeSonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

236.90 €

1 3 Arbeitstage ---[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)-Min. 10.000----−10~5510,832,220PNPSteckverbinder M12--0,3Ohne Zeitschalter--1--Klasse 1-------------15000-Kunststoff-Schutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch0110015000200100015000655----SonstigeSonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

241.90 €

1 3 Arbeitstage ---[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)-Min. 10.000----−10~5510,832,220PNPSteckverbinder M8---Ohne Zeitschalter--1--Klasse 1-------------15000-Kunststoff-Schutzklasse 3Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch0110015000200100015000655----SonstigeSonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

275.40 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)[Quadratisch] QuadratischMin. 10.000126-Standard / Kältebeständigkeit-10~552010,831NPN offener KollektorAusführung mit integriertem Kabel--2--φ51--Klasse 1--------max. 0,5 (M3-Schrauben)----60000-------------------------------------------------

301.21 €

1 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)[Quadratisch] QuadratischMin. 10.000126-Standard / Kältebeständigkeit-10~552010,831NPN offener KollektorAusführung mit Steckerrelais (M12)--0,3--φ51--Klasse 1--------max. 0,5 (M3-Schrauben)----60000-------------------------------------------------

275.40 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)[Quadratisch] QuadratischMin. 10.000126-Standard / Kältebeständigkeit-10~552010,831PNP offener KollektorAusführung mit integriertem Kabel--2--φ51--Klasse 1--------max. 0,5 (M3-Schrauben)----60000-------------------------------------------------

254.20 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)[Quadratisch] QuadratischMin. 10.000126-Standard / Kältebeständigkeit-10~552010,831PNP offener KollektorAusführung mit Steckerrelais (M12)--0,3--φ51--Klasse 1--------max. 0,5 (M3-Schrauben)----60000-------------------------------------------------

275.40 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt[Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich[Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)[Quadratisch] QuadratischMin. 10.000126-Standard / Kältebeständigkeit-10~552010,831PNP offener KollektorAusführung mit Steckverbinder (M8)-----φ51--Klasse 1--------max. 0,5 (M3-Schrauben)----60000-------------------------------------------------

97.05 €

1 3 Arbeitstage ---[Rot] Rote LED-Min. 10.000----−25~5510,83120PNPSteckverbinder M8---Ohne Zeitschalter--1--Ohne---------15---15000Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffEmpfängerSchutzklasse 0Manuelle EinstellungSchließer (NO)Rotlicht polarisiertQuaderfalschfalschfalsch0110015000-10001500086025---SonstigeSonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

171.00 €

1 3 Arbeitstage ---[Rot] Rote LED-Min. 10.000----−25~5510,83120PNPSteckverbinder M8---Ohne Zeitschalter--1--Klasse 1---------15---15000Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffSenderSchutzklasse 0Manuelle EinstellungSchließer (NO)Rotlicht polarisiertQuaderfalschfalschfalsch1010015000--1500086024---SonstigeSonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lasersensor Strahlform Laser Gehäusematerial Polybutylenterephthalat
Verstärker, Zubehör, Ausführung Ausführung mit integriertem Verstärker Raumbetriebstemperatur(%) 35::85 Schutzart IP67
Versorgungsspannung(V) 12–24 VDC Betriebsmodus Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar

Technischer Support