Sensorplatte [E3S-LS3 □]

Sensorplatte [E3S-LS3 □]
Stable detection is possible without being influenced by holes and notches in the board

[Features]
· A narrow type, suitable for built-in equipment. (form E3S-LS3□).
· Wide range type ideal for mounting boards with high back parts (type E3S-LS3 □W).
· With a timer function, also PNP output assortment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E3S-LS3NW 2M

Teilenummer
E3S-LS3NW 2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

252.50 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fotoelektrischer Sensor Erfasstes Objekt Lichtundurchlässiges Objekt Erkennungsmethode Retroreflektierend
Lichtachse, Positionierung, Ausführung Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung Strahlform Flächenstrahl Lichtquelle Rote LED
Kopfform Quadratisch Gehäusematerial ABS Verstärker, Zubehör, Ausführung Ausführung mit integriertem Verstärker
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm) Bis zu 20 Reflexiontyp-Erkennungsmethode Ausführung mit teilweiser Reflexion Betriebsumgebung Standard / Kältebeständigkeit
Raumbetriebstemperatur(℃) -10::55 Raumbetriebstemperatur(%) 35::85 Schutzart IP40
Max. Kopfbreite(mm) 19.6 Max. Kopfgroße, Höhe(mm) 10 Max. Kopfgröße, Tiefe(mm) 34
Versorgungsspannung(V) 12-24 VAC Ausgangsformat NPN Open Collector Betriebsmodus Licht sichtbar – EIN
Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm) - Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) -
Kabellänge(m) 2 Zeitschalter - Zubehörfunktion (ohne Verstärker) -
Punkt-Ø(mm) - Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) - Anzahl optischer Achsen(Optische Achse) -
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) - Laserklasse - Form (Verstärker) -
Material (Verstärker) - Passende Sensoren - Überblick -
Form (Strahl) - Eingang/Ausgang - Freischnitt-Unterstützung -
Festigkeit (Zug)(N) - Festigkeit (Anzug)(N▪m) 0,54 (M3-Schrauben) Öffnungswinkel(°) -
Material (Messkopf) Methacrylatharz Befestigungsmethode - Kombi-Objektiv -
Erkennungsabstand(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Sensorplatte [E3S-LS3 □], die Teilenummer ist E3S-LS3NW 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3S-LS3NW 2M.

Technischer Support